(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ชุดควบคุมแมนิโฟล์ด ชนิดแหล่งจ่ายร่วม, ARM11A Series
[คุณสมบัติ]
· เลือกประเภทและขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลักษณะการติดตั้ง
· มีข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch ให้เลือกหลากหลายประเภทและขนาด
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
· รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีสวิตช์ความดันดิจิทัล
ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว ประเภทจ่ายร่วมกัน รายละเอียดซีรีส์ ARM11A: ภาพสินค้า
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
ตำแหน่งมือจับ
รหัส | ตำแหน่ง |
---|---|
A | ด้านบน |
B | ด้านหน้า |
C | ด้านบน |
ตำแหน่งท่อเข้า/ออก
รหัส | ตำแหน่ง | |||
---|---|---|---|---|
ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | |||
ด้านล่าง | ด้านบน | ด้านล่าง | ด้านบน | |
1 | ● | — | ● | — |
2 | — | ● | — | ● |
3 | ● | — | — | ● |
4 | — | ● | ● | — |
รหัส | จำนวนสถานี |
---|---|
1 | 1 สถานี |
2 | 2 สถานี |
3 | 3 สถานี |
4 | 4 สถานี |
5 | 5 สถานี |
6 | 6 สถานี |
7 | 7 สถานี |
8 | 8 สถานี |
9 | 9 สถานี |
M | 10 สถานี |
ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก
(หน่วย: มม.)
รหัส | ตำแหน่งติดตั้ง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบตรง | ข้อต่องอ | แบบตรง | ข้องอ หมายเหตุ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.) | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | ● | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ● | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | — | ● |
รหัสสินค้า |
---|
ARM11AB3-212-J |
ARM11AB3-224-J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รูปทรง | สภาพแวดล้อมใช้งาน | กลไก ไอเสีย | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | เกจวัดความดัน | อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย ความดัน | หน่วย ความดัน | มือจับ ทิศทาง / ตำแหน่ง | วิธีการติดตั้ง | จำนวนวงจร | เครื่องจ่าย ลม แบบ บล็อค | ตำแหน่ง ติดตั้ง บล็อค ลมธรรมดา | ตำแหน่ง ท่อเข้าและออก | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,265.25 | SMC ARM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ10 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง แบบตรง | φ6 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.7 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ตำแหน่งปุ่มบิด: ด้านหน้า | - | 2 สถานี | บล็อคการจ่ายร่วมกัน | ด้านซ้าย | ด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านบน | ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว | ||
฿ 2,359.60 | SMC REGULATOR | 1 ชิ้น | 55 วัน | ตัวปรับความดัน | รูป แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | อากาศ | ชนิดข้อต่อสวมเร็ว | มาตรฐาน | [มี] ความโล่งอก | [มี] สถานะ (ประเภทที่ไม่สมดุล) | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อศอก | φ10 | [One-Touch] ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อศอก | φ6 | [ด้วย เกจวัดความดัน] ด้วย เกจวัดความดัน | - | 0.05 ถึง 0.7 MPa | แผ่นป้ายข้อมูลและหน่วยของเกจวัดความดัน: MPa | ตำแหน่งปุ่มบิด: ด้านหน้า | - | 2 สถานี | บล็อคการจ่ายร่วมกัน | ด้านซ้าย | ด้านเข้า: ด้านล่าง/ด้านออก: ด้านบน | ตัวปรับความดันแมนิโฟลด์ฐานตั้งวาล์ว |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง