(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวปรับแรงดันลม - แบบชุดเดี่ยว ARM5S Series; มาพร้อมตัวเลือกข้อต่อฟิตติ้ง One-Touch ที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ความกว้าง: 14 มม.
· มีวิธีการติดตั้ง2 วิธี (ติดตั้งโดยตรงและติดตั้งด้วยรางปีกนก)
· มีฟังก์ชั่นไหลย้อนกลับเป็นมาตรฐาน
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S ชนิดติดตั้งโดยตรง: ภาพสินค้า
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S, ชนิดติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail): ภาพสินค้า
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันได้
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: มาตรฐาน JIS ประเภทระบายความดันไม่ได้
ตัวอย่างหมายเลขรุ่น
รหัส | A | B |
---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | ติดตั้งด้วยรางปีกนก (DIN Rail) หมายเหตุ |
ตัวปรับความดัน - ประเภทยูนิตเดี่ยว ซีรีส์ ARM5S: ชนิดข้อต่อฟิตติ้งเข้า/ออก
(หน่วย: มม.)
ตำแหน่งติดตั้ง | ด้านเข้า (IN) | ด้านออก (OUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แบบตรง | ข้อต่องอ | แบบตรง | ข้อต่องอ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | ⌀4 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.) | ⌀6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | — | ● | — | — | ● | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | — | ● | — | — | — | ● | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | — | — | ● | — | — | — | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ● | — | — | — | — | — | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | — | ● | — | — | — | — | ● | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | — |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง