(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งฟรีของ กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
· ประเภทก้านสูบไม่หมุน
· กระบอกลม ประหยัด กระบอกลม มีพื้นผิวหลายแบบที่สามารถติดตั้งโดยตรง
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศ | |||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.23 MPa | 0.18 MPa | 0.16 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ | |||||
ความเร็วลูกสูบ | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||
เบาะ * 1 | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน | |||||
เกลียว | เกลียวนอก | |||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.0 มม | |||||
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน * 2 | ±0.8° | ±0.5° |
*1: ⌀6 แบบมี สวิตช์อัตโนมัติ ยางกันกระแทก ข้างเดียว
*2: ไม่มี โหลดไฟฟ้า; คันถูกดึงกลับ
สัญลักษณ์
การแสดงเดี่ยว สปริง เทิร์น
การแสดงเดี่ยว สปริง ขยาย
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
6, 10, 16, 20, 25, 32 | 5, 10, 15 |
จำนวน สวิตช์ อัตโนมัติที่ติดตั้ง | สวิตช์อัตโนมัติ | ||
---|---|---|---|
D-A9□/D-A9□V | D-M9□/D-M9□V | D-M9□W/D-M9□WV | |
1 ชิ้น | 5 | 5 | 5 |
2 ชิ้น | 10 | 5 | 10 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | |
C (D) UK6-□S C (D) UK6-□T | 28 (33) | 31 (41) | 34 (44) |
C (D) UK10-□S C (D) UK10-□T | 43 (48) | 47 (57) | 55 (65) |
C (D) UK16-□S C (D) UK16-□T | 60 (85) | 66 (90) | 81 (111) |
C (D) UK20-□S C (D) UK20-□T | 113 (147) | 124 (164) | 153 (193) |
C (D) UK25-□S C (D) UK25-□T | 212 (266) | 229 (288) | 271 (330) |
C (D) UK32-□S C (D) UK32-□T | 331 (404) | 357 (435) | 422 (500) |
(หน่วย: ก.)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,133.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 70 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,376.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,537.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,645.54 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,700.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,558.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A96 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,468.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,468.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,144.80 | SMC CDUK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BA | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,630.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,881.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,841.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 1 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,832.80 | SMC CDUK TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,902.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,861.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,318.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BWV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,509.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,509.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,902.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,821.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9NV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,902.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9NV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,184.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 25 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9NW | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,318.87 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9NWV | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,832.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,133.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 5 | -10~ 70 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,133.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 70 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,456.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,456.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 3 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,456.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90V | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,942.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,942.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,537.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,537.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,630.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,881.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,590.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,590.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,345.32 | SMC CDUK TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,861.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,752.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,509.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,509.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,902.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,902.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 3 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,821.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,821.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 0.5 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 4,397.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,832.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9N | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,561.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | m9P | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M8-3 ขาพิน / 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,133.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 10 | -10~ 70 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,133.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 70 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | ไม่มี | - | - | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,780.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,456.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,376.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A90 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,942.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,619.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,537.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,104.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,266.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,700.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93V | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,266.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | A93 | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,468.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 5,628.72 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BA | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,630.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,881.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,881.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 3 | 1 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 4,332.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 20 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 1 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,800.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9B | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,671.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,752.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BV | 1 | 2 ชิ้น | แผ่นเพลท ไม่หมุนพร้อม สกรูติดตั้ง ชิ้นงาน (ไม่มีส่วนขยายที่ปลายแกน) | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,590.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | [ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) (การถอยกลับ)] การแสดงเดี่ยวพิเศษ (หดโดยแรงภายนอก) | 6 | 15 | -10~ 60 | 0.23 ~ 0.7 | M5 × 0.8 | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | กระบอกสูบ แผ่นเพลท | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ |
รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง