(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน (แบบกลม)
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับตำแหน่ง ได้ง่าย
· มีตัวเลือกฉากยึดแกนหมุนข้อต่อ Trununion และเครวิสเดี่ยว
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
· กระบอกสูบที่มีก้านสูบหกเหลี่ยมซึ่งป้องกันการหมุน
· มีการติดตั้ง2 แบบ แบบติดตั้งที่ฐานและติดตั้งด้านหน้า สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
วิธีการสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
ขนาด รู (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน | ±0.7° | ±0.5° | |||
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | ||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | เกลียวนอก | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J |
เกลียวใน | 0.11 J | 0.18 J | 0.29 J | 0.52 J |
ไฟบอกสถานะ
เบาะ ยาง
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สามารถผลิตได้สูงสุด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150 | 1,000 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | |
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
การติดตั้ง 2 ประเภทที่สามารถเลือกให้เหมาะกับการ การใช้งาน
ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง / ชนิดที่มีการยึดติด ด้านหน้า
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | ขนาดหัวน็อตหกเหลี่ยมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
---|---|---|
20 | M5 × 0.8 | 2.4 ถึง 3.6 |
25 | M6 | 4.2 ถึง 6.2 |
32 | M8 | 10.0 ถึง 15.0 |
40 | M10 | 19.6 ถึง 29.4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,907.91 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,557.25 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,839.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BWV | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,847.65 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,756.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,880.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,818.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9NW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,714.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 150 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,786.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 155 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | - | ||
฿ 6,468.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 155 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | - | ||
฿ 3,869.89 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 160 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,687.48 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 160 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,651.75 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 160 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,292.94 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 160 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,895.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 160 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,869.89 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 165 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,869.89 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 170 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,653.09 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 170 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 1,663.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,417.92 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,687.48 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,235.51 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,935.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,292.94 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,895.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,494.96 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,360.48 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 175 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,970.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 180 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,788.19 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 180 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,394.25 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 180 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,870.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 183 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,574.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 183 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 1,709.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,519.23 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,788.19 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,677.37 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,973.97 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,067.26 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,586.17 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,855.73 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,663.21 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 8,076.76 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,039.77 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,394.25 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,596.27 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,778.44 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,134.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,461.19 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 200 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,985.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 205 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,800.70 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 205 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,071.91 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 215 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 1,756.00 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,525.11 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,889.50 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,167.96 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,226.00 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,020.12 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,289.08 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,966.55 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 220 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 3,973.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,778.69 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,666.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 8,178.07 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73C | 3 | 3 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,144.43 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 225 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,172.62 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 230 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,633.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 230 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,104.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 230 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,782.46 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 230 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,172.62 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 240 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,990.21 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 240 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,965.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 240 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,123.51 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 240 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,094.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 245 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,990.21 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 245 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 4,172.62 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 9,961.89 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A44A | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,720.65 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,990.21 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,772.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 1 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,269.28 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,453.95 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 5,653.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | B54 | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,237.24 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 8,884.84 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7BA | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,124.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,865.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,519.39 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,865.23 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,797.69 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 7,336.21 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20 | 250 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง