(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน (แบบกลม)
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับตำแหน่ง ได้ง่าย
· มีตัวเลือกฉากยึดแกนหมุนข้อต่อ Trununion และเครวิสเดี่ยว
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
· กระบอกสูบที่มีก้านสูบหกเหลี่ยมซึ่งป้องกันการหมุน
· มีการติดตั้ง2 แบบ แบบติดตั้งที่ฐานและติดตั้งด้านหน้า สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน
วิธีการสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
ขนาด รู (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน | ±0.7° | ±0.5° | |||
หนังบู๊ | การแสดงดับเบิลคันเดียว | ||||
บังคับของเหลว | อากาศ | ||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.05 MPa | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น) | ||||
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.4 มม | ||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 50 ถึง 500 mm / s | ||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | ||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | เกลียวนอก | 0.27 J | 0.4 J | 0.65 J | 1.2 J |
เกลียวใน | 0.11 J | 0.18 J | 0.29 J | 0.52 J |
ไฟบอกสถานะ
เบาะ ยาง
สายยาง ID (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | สามารถผลิตได้สูงสุด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|
20 | 25, 50, 75, 100, 125, 150 | 1,000 |
25 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | |
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 | |
40 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
การติดตั้ง 2 ประเภทที่สามารถเลือกให้เหมาะกับการ การใช้งาน
ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง / ชนิดที่มีการยึดติด ด้านหน้า
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | ขนาดหัวน็อตหกเหลี่ยมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม | แรงบิดขันแน่น (n · m) |
---|---|---|
20 | M5 × 0.8 | 2.4 ถึง 3.6 |
25 | M6 | 4.2 ถึง 6.2 |
32 | M8 | 10.0 ถึง 15.0 |
40 | M10 | 19.6 ถึง 29.4 |
รหัสสินค้า |
---|
CDM2RKA20-50Z-M9BWS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,002.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 1 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | รอง | เบาะ ยาง |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.05 ถึง 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2RKA20-50Z-M9BWS ในชุด กระบอกลม ติดตั้งโดยตรง ประเภทก้านสูบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CM2RK Series
รหัสสินค้า |
---|
CDM2RKA20-100FZ-M9BWL |
CDM2RKA20-100Z |
CDM2RKA20-100Z-A93 |
CDM2RKA20-50Z-M9BWV |
CDM2RKA20-50Z-M9N |
CDM2RKA20-50Z-M9NL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ | สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,345.27 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | - | ||
฿ 1,524.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,232.80 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 6,141.91 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BWV | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,572.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - | ||
฿ 2,695.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 50 | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 3 | 2 ชิ้น | ไม่มี เหล็กยึด | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง