1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม ติดตั้งโดยตรง ประเภทก้านสูบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CM2RK Series (รหัสสินค้า)

SMC CDM TYPE

กระบอกลม ติดตั้งโดยตรง ประเภทก้านสูบไม่หมุน, ทำงานสองทาง, ก้านสูบเดี่ยว CM2RK Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,324.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมรุ่นมาตรฐาน (แบบกลม)
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย ใช้ได้ตาม มาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับตำแหน่ง ได้ง่าย
· มีตัวเลือกฉากยึดแกนหมุนข้อต่อ Trununion และเครวิสเดี่ยว
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
·ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ
· กระบอกสูบที่มีก้านสูบหกเหลี่ยมซึ่งป้องกันการหมุน
· มีการติดตั้ง2 แบบ แบบติดตั้งที่ฐานและติดตั้งด้านหน้า สามารถเลือกได้ตามการใช้งาน

กระบอกลม, ที่ ติดตั้งโดยตรง, ชนิดแกนหมุนไม่ได้: สเปค ซีรี่ส์ CM2RK สำหรับการแสดงเดี่ยวคู่

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

วิธีการสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

วิธีการสั่งพิมพ์ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ

สเปค

ขนาด รู (มม.)20253240
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ก้าน ไม่หมุน±0.7°±0.5°
หนังบู๊การแสดงดับเบิลคันเดียว
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง + 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.4 มม
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 500 mm / s
กันกระแทกเบาะ ยาง
พลังงานจลน์ที่อนุญาตเกลียวนอก0.27 J0.4 J0.65 J1.2 J
เกลียวใน0.11 J0.18 J0.29 J0.52 J

จังหวะ มาตรฐาน

สัญลักษณ์ ยางกันกระแทก

ไฟบอกสถานะ
เบาะ ยาง

สายยาง ID
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
สามารถผลิตได้สูงสุด
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
2025, 50, 75, 100, 125, 1501,000
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200
3225, 50, 75, 100, 125, 150, 200
4025, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300

การติดตั้ง 2 ประเภท

การติดตั้ง 2 ประเภทที่สามารถเลือกให้เหมาะกับการ การใช้งาน ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง / ชนิดที่มีการยึดติด ด้านหน้า

การติดตั้ง 2 ประเภทที่สามารถเลือกให้เหมาะกับการ การใช้งาน
ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง / ชนิดที่มีการยึดติด ด้านหน้า

แรงบิดขันแน่น: ขัน น็อต ยึด กระบอกสูบ โบลท์ สำหรับ ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง (CM2RKA) ด้วย แรงบิดขันแน่น ดังต่อไปนี้

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)ขนาดหัวน็อตหกเหลี่ยมซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแรงบิดขันแน่น
(n · m)
20M5 × 0.82.4 ถึง 3.6
25M64.2 ถึง 6.2
32M810.0 ถึง 15.0
40M1019.6 ถึง 29.4
รหัสสินค้า
CDM2RKA20-50FZ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ สเปค กำหนดเอง (ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ )

฿ 3,365.14

SMC CDM TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 2050แม่เหล็ก แบบฝังไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึดชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองปลายก้าน ตัวเมียไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน รอง เบาะ ยาง
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 1.0