1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลมติดตั้งโดยตรง: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2R Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลมติดตั้งโดยตรง: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2R Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,108.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
· CM2R Series แบบติดตั้งโดยตรงเป็นกระบอกสูบที่สามารถติดตั้งโดยตรงผ่านฝาสูบแบบสี่เหลี่ยม
· ประหยัดพื้นที่
· ปรับปรุง ความแม่นยำ และความแข็งแกร่งในการติดตั้ง
· มีการติดตั้ง2 แบบ แบบติดตั้งที่ฐานและติดตั้งด้านหน้า

กระบอกลม ติดตั้งโดยตรง: ซีรี่ย์ CM2R แบบแท่งเดี่ยว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CDM2RA25-200Z SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,540.00

฿ 1,443.75

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25200-เบาะ ยาง0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ไม่มี เหล็กยึด รูปทรง ปลาย ก้าน ปลายคัน เกลียวนอก ชนิด ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2RA25-200Z ในชุด กระบอกลมติดตั้งโดยตรง: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2R Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2RA20-125Z
CDM2RA20-150AZ
CDM2RA20-150Z
CDM2RA25-300AZ
CDM2RA25-50AZ
CDM2RA25-75Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง สเปค กำหนดเองทำ

฿ 1,293.60

1 ชิ้น 3 วัน 20125-เบาะ ยาง0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

฿ 1,648.00

1 ชิ้น 55 วัน 20150-เบาะลม0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

฿ 1,340.00

1 ชิ้น 3 วัน 20150-เบาะ ยาง0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

฿ 2,032.80

1 ชิ้น 55 วัน 25300-เบาะลม0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

฿ 1,571.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2550-เบาะลม0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี

฿ 1,308.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2575-เบาะ ยาง0.05 ถึง 1.0-ไม่มีไม่มีไม่มีชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรองไม่มี