(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
· CM2R Series แบบติดตั้งโดยตรงเป็นกระบอกสูบที่สามารถติดตั้งโดยตรงผ่านฝาสูบแบบสี่เหลี่ยม
· ประหยัดพื้นที่
· ปรับปรุง ความแม่นยำ และความแข็งแกร่งในการติดตั้ง
· มีการติดตั้ง2 แบบ แบบติดตั้งที่ฐานและติดตั้งด้านหน้า
รหัสสินค้า |
---|
CDM2RA20-50AZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,463.20 ฿ 1,371.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | - | เบาะลม | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2RA20-50AZ ในชุด กระบอกลมติดตั้งโดยตรง: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2R Series
รหัสสินค้า |
---|
CDM2RA20-125Z |
CDM2RA20-150AZ |
CDM2RA20-150Z |
CDM2RA20-50Z |
CDM2RA20-75Z |
CDM2RA25-100Z |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,293.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 125 | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี | ||
฿ 1,648.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 150 | - | เบาะลม | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี | ||
฿ 1,340.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 150 | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี | ||
฿ 1,155.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี | ||
฿ 1,201.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 75 | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี | ||
฿ 1,355.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | 0.05 ถึง 1.0 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ชนิดที่มีการยึดติด ฐานรอง/แผ่นรอง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง