(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
· สามารถเลือกชนิดปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน ได้
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ ไฟแสดงสถานะ
· ชนิดมีก้านสูบหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· ใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,334.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 260 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 8,747.74 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 260 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 3 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 8,092.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 300 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,727.04 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 300 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,202.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 350 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,649.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 400 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,359.05 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 15 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,786.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,784.66 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 25 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,478.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,478.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7A1 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,830.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | K59W | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,271.33 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,741.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,586.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | - | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,372.00 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | - | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,848.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,720.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 50 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,232.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,696.98 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 25 | 50 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,540.00 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,495.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 8,014.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7B | ปลั๊กคอนเนคเตอร์ M8-3 ขาพิน / 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,648.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,134.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,413.34 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,009.30 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,909.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,864.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,007.28 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 75 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,601.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,310.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,971.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,080.00 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,203.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,663.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,942.79 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,000.23 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 1 | 1 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,864.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,109.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ซีล ยางฟลูออโร | ||
฿ 1,724.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 125 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,094.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,067.71 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,542.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7C | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,491.36 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,057.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,365.29 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 200 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,741.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,986.68 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 200 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,304.17 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 225 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,641.38 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 250 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,788.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 250 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | H7C | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,348.63 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 250 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 8,769.49 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 250 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 3 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,201.85 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 350 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,447.27 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 25 | 450 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,463.23 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,540.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,495.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,421.14 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 25 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,971.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,601.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,971.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,601.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,205.76 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,433.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,587.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 50 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | C73 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,032.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,240.61 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 75 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,663.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,620.69 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,895.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9B | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,432.52 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,159.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 75 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9N | 0.5 | 3 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,803.20 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,727.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BA | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,296.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,724.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,556.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,926.40 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,049.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,786.40 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 125 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 4,228.90 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 130 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,217.60 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 6,599.31 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 150 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 1,848.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,556.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,172.80 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 150 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,331.56 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | - | 175 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,340.80 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | 180 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง