1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,340.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด สเปค
  • คลิกบน แท็บ แค็ตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึง หน้า 1,581–1,672 สำหรับรายละเอียดของ สวิตช์อัตโนมัติ
    คลิกบน แท็บ แคตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึงหน้า 1,584–1,588 สำหรับ สเปค ทั่วไปอัตโนมัติของ สวิตช์อัตโนมัติ
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
· สามารถเลือกชนิดปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน ได้
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ ไฟแสดงสถานะ
· ชนิดมีก้านสูบหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· ใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน

กระบอกลม,ชนิดก้านไม่หมุน: การแสดงคู่,ซีรีย์ CM2KW ก้านคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CDM2KWF25-150Z-A93L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 6,107.47

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 26 วัน 25150-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังA9332 ชิ้นชนิดหน้าแปลนปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 1.0