(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
· สามารถเลือกชนิดปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน ได้
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ ไฟแสดงสถานะ
· ชนิดมีก้านสูบหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· ใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
CDM2KWB20-100AZ-M9BW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,095.20 | SMC CDM TYPE | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | M9BW | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน | วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1.0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2KWB20-100AZ-M9BW ในชุด กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
CDM2KWB20-100AZ-A93L |
CDM2KWB20-100AZ-A93L3 |
CDM2KWB20-100AZ-A93LS |
CDM2KWB20-100FZ |
CDM2KWB20-100Z |
CDM2KWB20-100Z-A93 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะ Stroke (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,725.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 7,079.41 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 3 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 5,109.51 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | - | เบาะลม | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 3 | 1 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 3,595.85 | 1 ชิ้น | 26 วัน | 20 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายก้าน ตัวเมีย | ไม่มี | ||
฿ 1,586.40 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี | ||
฿ 2,294.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 20 | 100 | - | เบาะ ยาง | แม่เหล็ก แบบฝัง | A93 | 0.5 | 2 ชิ้น | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ปลายคัน เกลียวนอก | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง