1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์ (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,340.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด สเปค
  • คลิกบน แท็บ แค็ตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึง หน้า 1,581–1,672 สำหรับรายละเอียดของ สวิตช์อัตโนมัติ
    คลิกบน แท็บ แคตตาล็อก [ ข้อมูล มาตรฐาน ] และอ้างอิงถึงหน้า 1,584–1,588 สำหรับ สเปค ทั่วไปอัตโนมัติของ สวิตช์อัตโนมัติ
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้ตาม มาตรฐาน
· สามารถเลือกชนิดปลายก้านให้เหมาะกับการ การใช้งาน ได้
· ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ ไฟแสดงสถานะ
· ชนิดมีก้านสูบหกเหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
· ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน: ø20, ø25: ±0.7° ø32, ø40: ±0.5°
· ใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น
· ขนาดการติดตั้งเท่ากับกระบอกสูบมาตรฐาน

กระบอกลม,ชนิดก้านไม่หมุน: การแสดงคู่,ซีรีย์ CM2KW ก้านคู่: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CDM2KWB20-50Z-M9BWL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 2,787.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 2050-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังM9BW32 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของก้าน ก้านคู่ รูปทรง มาตรฐาน วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2KWB20-50Z-M9BWL ในชุด กระบอกลม ลมแบบก้านไม่หมุน: การแสดงคู่ ก้านคู่ / CM2KW ซีรีส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2KWB20-100AZ-A93L3
CDM2KWB20-100AZ-A93LS
CDM2KWB20-100AZ-M9BW
CDM2KWB20-50Z-M9NL
CDM2KWB20-50Z-M9NWL
CDM2KWB20-60Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะ Stroke
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน สเปค กำหนดเองทำ

฿ 7,079.41

1 ชิ้น 26 วัน 20100-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังA9333 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 5,109.51

1 ชิ้น 26 วัน 20100-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังA9331 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 3,095.20

1 ชิ้น 55 วัน 20100-เบาะลมแม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.52 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 2,725.60

1 ชิ้น 55 วัน 2050-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังM9N32 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 6,225.85

1 ชิ้น 26 วัน 2050-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังM9NW32 ชิ้นพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี

฿ 1,524.80

1 ชิ้น 55 วัน 2060-เบาะ ยางแม่เหล็ก แบบฝังไม่มีไม่มีไม่มีพื้นฐาน (บอสสองด้าน)ปลายคัน เกลียวนอกไม่มี