(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
รหัสสินค้า |
---|
CDM2WB20-75Z |
CDM2WB25-25Z |
CDM2WB40-100AZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | รอง | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,201.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 75 | -10~ 60 | เบาะ ยาง | - | - | - | ประเภทพื้นฐาน (มีบอสทั้งสองด้าน) | - | ||
฿ 1,170.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 25 | 25 | - | เบาะ ยาง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ไม่มี | ||
฿ 2,310.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 100 | - | เบาะลม | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | ไม่มี |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.08 ถึง 1.0 |
สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | Rc | รูปทรง ปลาย ก้าน | ปลายคัน เกลียวนอก |
เบลโลว์ | ไม่มี | ชนิด | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง