1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2 Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • สำหรับรายละเอียดของสวิตช์อัตโนมัติ โปรดคลิกที่ [ข้อมูลมาตรฐาน ] ใต้แถบ แค็ตตาล็อกและอ้างอิงที่ pp. 1581-1672
    สำหรับสเปคทั่วไปของสวิตช์อัตโนมัติ โปรดคลิกที่ [ข้อมูลมาตรฐาน ] ใต้แถบ แค็ตตาล็อกและอ้างอิงที่ pp. 1584-1588
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสเปคงานผลิตตามสั่งบนเวบไซต์ของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดของสเปคงานผลิตตามสั่ง (Made-to-Order)
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
· มีอุปกรณ์เหล็กฉากสำหรับยึดรูปแบบหลากหลาย
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีขายึดปิ๊นปิ๊นและแทร็งเนี่ยนเดี่ยว
· ความยาวโดยรวมสั้นลงพร้อมกับประเภทของบอสคัต
· สอดคล้องตามข้อกำหนด EU-RoHS
· สามารถเลือกจาระบีได้ (ตัวเลือก)
· สวิตช์อัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัด กันละอองฝน ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้

กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ซีรี่ย์ CM2 ที่แสดงเดี่ยว, แบบดับเบิล: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
CM2B20-150Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 1,140.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 13 วัน 20150มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CM2B20-150Z ในชุด กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2 Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CDM2B20-120Z
CDM2B20-125AZ
CDM2B20-125Z
CM2B20-200Z
CM2B20-20Z
CM2B20-25Z
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
รอง ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ควงรับโลหะ อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 1,155.20

1 ชิ้น 13 วัน 20120มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 1,463.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20125มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะลม-แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 1,155.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20125มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 1,232.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20200มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 908.80

1 ชิ้น 13 วัน 2020มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 908.80

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2025มาตรฐานมาตรฐาน-10~ 700.05~ 1เบาะ ยาง-ไม่มี แม่เหล็ก แบบฝังRcไม่มีไม่มีไม่มี เหล็กยึด-พื้นฐาน (บอสสองด้าน)เกลียวนอกไม่มีไม่มีประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม