(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ส่วนหัวสกรูเคลือบด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์เท่านั้น เพิ่มความทนทานต่อสารเคมีให้หัวสกรู
● เพื่อเพิ่มความทนทานต่อสารเคมี เมมเบรนเคลือบผิวหนา (ประมาณ 50 µm) เกลียวสกรูไม่ได้ถูกเคลือบ จึงไม่มีผลต่อความแม่นยำของเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 204.69 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 6 | 0.5 | ||
฿ 280.82 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 8 | 0.5 | ||
฿ 204.69 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 204.69 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 12 | 0.5 | ||
฿ 209.09 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 204.69 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 280.98 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 209.09 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 285.97 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 209.09 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 209.09 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 209.09 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 290.96 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 213.48 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 296.56 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 291.12 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 217.88 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 296.87 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 222.28 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 222.28 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 235.48 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 235.48 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 244.28 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 248.67 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 253.07 | NBK SCREWS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 35 | 1.25 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ทนสารเคมี |
สเปค | หัวเคลือบฟลูออโรโพลิเมอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง