1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูทั่วไปหัว P ร่องแฉกไทเทเนียม SNPTG (รหัสสินค้า)

สกรูทั่วไปหัว P ร่องแฉกไทเทเนียม SNPTG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 84.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้าสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

● สกรูทำจากไทเทเนียมอัลลอยที่มีความแข็งแรงสูง
● ความถ่วงจำเพาะประมาณ 60% ของสแตนเลส
● ไม่เป็นแม่เหล็ก
● สกรูนี้ทนต่อการกัดกร่อน และทนต่อน้ำเค็มเป็นพิเศษ

รหัสสินค้า
SNPTG-M3X6
SNPTG-M3X8
SNPTG-M3X10
SNPTG-M4X6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 84.78

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 360.5

฿ 84.78

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 380.5

฿ 95.06

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 3100.5

฿ 99.04

NBK SCREWS 1 ชิ้น 8 วัน 460.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรง รายละเอียด กระทะ
วัสดุ ไททาเนียม ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
การใช้งาน มาตรฐาน / มีความแข็งแรงสูง / ไม่เป็นแม่เหล็ก / ใช้สำหรับสถานการณ์ที่สะอาด ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์