(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบแผ่นเลื่อน ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ลิเนียร์ไกด์แบบมีกระบอกสูบในตัว
· แผ่นเลื่อนขนาดกะทัดรัด
· ความแข็งเกร็งสูงและความแม่นยำสูง
· ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
·วิธีการวางท่อ ยืดหยุ่น
· ก้านปรับระยะเคลื่อนที่
· ปรับปรุงความสามารถในการทำงานระหว่างซ่อมบำรุง
· รูเกลียวยึดชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
MXP10-10C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ราง สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,223.20 ฿ 5,834.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | สต๊อปเปอร์ โลหะ | มี |
กำลังโหลด …
ชนิด | พิมพ์ โต๊ะวางชิ้นงาน | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | สิ่งแวดล้อม | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ไกด์ | ประเภท ลิเนียร์ไกด์ | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 20 | ชนิดสกรู พอร์ตเชื่อมต่อ สกรู | สกรู M |
สเปค | แม่เหล็กแบบมีในตัว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ไม่มี | คอนเนคเตอร์ ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ไม่มี |
สเปค กำหนดเองทำ | 0.15 ถึง 0.7 | ผลิตตามสั่ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MXP10-10C ในชุด แผ่นเลื่อน/ MXP Series
รหัสสินค้า |
---|
MXP10-10 |
MXP10-10CN |
MXP10-20 |
MXP12-15 |
MXP12-15C |
MXP12-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ติดตั้งในแนวนอน) (กิโลกรัม) | มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กิโลกรัม) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ความยาว L (มิลลิเมตร) | ID กระบอกสูบ (Ø) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:กว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน:ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ตัวเลือก ก้านปรับระดับ | ราง สวิตช์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,223.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | สต๊อปเปอร์ ยาง | มี | ||
฿ 5,857.60 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 ถึง 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | สต๊อปเปอร์ โลหะ | ไม่มี | ||
฿ 7,001.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 1 ถึง 4.9 | 1.2 | 39 | 10 | 27 | 20 | สต๊อปเปอร์ ยาง | มี | ||
฿ 6,772.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 1 ถึง 4.9 | 1.7 | 29 | 12 | 32 | 22 | สต๊อปเปอร์ ยาง | มี | ||
฿ 6,772.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 1 ถึง 4.9 | 1.7 | 29 | 12 | 32 | 22 | สต๊อปเปอร์ โลหะ | มี | ||
฿ 7,733.60 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 1 ถึง 4.9 | 1.7 | 49 | 12 | 32 | 22 | สต๊อปเปอร์ ยาง | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง