(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณภาพที่เชื่อถือได้]ตัว ก้านปรับระดับ ของ SUN สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต co., ltd.
สกรูปรับตำแหน่ง สำหรับวัตถุที่มีน้ำหนักมากรูปโดม
[คุณสมบัติ]
·ลด แรงบิด ในการปรับลง 40% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป (เทียบกับผลิตภัณฑ์ของ SUN สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต co., ltd.)
· รูปทรง โดมช่วยให้สามารถติดตั้งบน พื้นผิว เอียงที่ มุม ได้ถึง 8 °
· รูปทรง โดมและ กลไก ศูนย์กลางป้องกันการลื่นไถลด้านข้างที่เกิดจากการสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
■เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง:φ100
■ขนาดเกลียว:M30
รหัสสินค้า |
---|
S-V2RW-30X100 |
S-V2RW-30X150 |
S-V2RW-30X200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,944.00 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 5,190.97 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ||
฿ 5,740.26 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 6 วัน |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง