1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สกรูปรับตำแหน่ง SUN มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อม ยาง กันลื่น S-M2 ซีรี่ส์

สกรูปรับตำแหน่ง SUN มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อม ยาง กันลื่น S-M2 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณภาพที่เชื่อถือได้] ตัว ก้านปรับระดับ ด้วยที่ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แดด

[คุณสมบัติ]
มันเป็น มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก SUN ปรับ สลักเกลียว ลท์ ขาตั้งปรับระดับ โบลท์

■ เส้นผ่านศูนย์กลาง แผ่นรับลิ้นกุญแจ: ⌀45
■ ขนาดเกลียว: M8·M10

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ของ สลักเกลียว ลท์ปรับแสงอาทิตย์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อม ยาง กันลื่น , S-M2 series

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • กระบวนการเตรียมผิว: สารประกอบ พีวีซี (KY-280 ปลอดสารตะกั่ว)
  • วัสดุ: การ ไตรวาเลนท์ โครเมียม ชุบผิวโครเมต ไตรวาเลนท์
  • สี: สีขาว (ปลอดสารโครเมี่ยม)
ขนาด Dพิกัดน้ำหนัก น้ำหนักเป็นกก.
M8700
M10900

มีรายงานการทดสอบ JQA (องค์กรประกันคุณภาพของญี่ปุ่น)

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน สลักเกลียว ลท์ปรับแสงตะวัน มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก พร้อม ยาง กันลื่น , S-M2 series
รหัสสินค้า
S-M2RW-8X35
S-M2RW-8X50
S-M2RW-8X75
S-M2RW-8X100
S-M2RW-10X35
S-M2RW-10X50
S-M2RW-10X100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวของ เกลียว L1.5
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
โหลดความต้านทาน
(กิโลกรัม)

฿ 257.17

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 3556.581.25700

฿ 259.76

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 5071.581.25700

฿ 264.62

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 7596.581.25700

฿ 269.94

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 100121.581.25700

฿ 267.40

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน -----

฿ 270.30

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 5073101.5900

฿ 282.03

ADJUSTER 1 ชิ้น 5 วัน 100123101.5900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับระดับ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง วัสดุส่วนเกลียว SS400
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว ไตรวาเลนท์โครเมต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต
วัสดุ ยาง ด้านล่าง โพลีไวนิลคลอไรด์ คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่