(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล้อ ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
· มีความ ทนน้ำมัน ความทนทาน และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติดตั้ง ชั้นวางของ ชู้ตเตอร์ รถบรรทุกแบบแท่น และ พาเลท ไลน์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระยะ พิทช์ (มม.): 40
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 36
· ความกว้างของ ล้อ (มม.): 20
· ความยาว เครื่องจักร (มม.): 2400
· พิกัดน้ำหนัก ล้อ (15 กก./ PC.):
· น้ำหนักบรรทุกต่อล้อ: 15 กก.
· ความกว้างของ ล้อ : 20 mm
· มิติ: 20 mm
· JAN Code: 4989999547658
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 854-9346
· น้ำหนัก: 5.35 กก.
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เฟรม : แผ่นเหล็กกล้า การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
· ล้อ : ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
· การรักษาพื้นผิวล้อ: การชุบโครเมตสว่างแบบไตรวาเลนท์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-3620SB-40-2400 ในชุด TRUSCO ล้อลำเลียง เหล็กกล้า ชนิด SB สำหรับ ชั้นวางของ ฟลูอิไดซ์ไดซ์ ⌀36 P40XL2400
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง