1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO ล้อลำเลียง เหล็กกล้า ชนิด SB สำหรับ ชั้นวางของ ฟลูอิไดซ์ไดซ์ ⌀36 P40XL1500

TRUSCO CONVEYOR

TRUSCO ล้อลำเลียง เหล็กกล้า ชนิด SB สำหรับ ชั้นวางของ ฟลูอิไดซ์ไดซ์ ⌀36 P40XL1500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,815.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล้อ ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
· มีความ ทนน้ำมัน ความทนทาน และแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติดตั้ง ชั้นวางของ ชู้ตเตอร์ รถบรรทุกแบบแท่น และ พาเลท ไลน์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระยะ พิทช์ (มม.): 40
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 36
· ความกว้างของ ล้อ (มม.): 20
· ความยาว เครื่องจักร (มม.): 1500
· พิกัดน้ำหนัก ล้อ (15 กก./ PC.):
· น้ำหนักบรรทุกต่อล้อ: 15 กก.
· ความกว้างของ ล้อ : 20 mm
· มิติ: 20 mm
· JAN Code: 4989999547634
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 854-9344
· น้ำหนัก: 3.35 กก.
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เฟรม : แผ่นเหล็กกล้า การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
· ล้อ : ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น เหล็กกล้า
· การรักษาพื้นผิวล้อ: การชุบโครเมตสว่างแบบไตรวาเลนท์

รหัสสินค้า
V-3620SB-40-1500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,815.71

TRUSCO CONVEYOR 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-3620SB-40-1500 ในชุด TRUSCO ล้อลำเลียง เหล็กกล้า ชนิด SB สำหรับ ชั้นวางของ ฟลูอิไดซ์ไดซ์ ⌀36 P40XL1500