(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ล้อ เรซิ่น
· ล้อ เรซิ่น เงียบและไม่ทำลาย ชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติดตั้ง ชั้นวางของ ชู้ตเตอร์ รถบรรทุกแบบแท่น และ พาเลท ไลน์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระยะ พิทช์ (มม.): 40
· เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (มม.): 36
· ความกว้างของ ล้อ (มม.): 67
· ความยาว เครื่องจักร (มม.): 1000
· พิกัดน้ำหนัก ล้อ (10 กก./ PC.):
· น้ำหนักบรรทุกต่อล้อ: 10 กก.
· ความกว้างของ ล้อ : 67 mm
· มิติ: 20 mm
· JAN Code: 4989999564754
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 854-9363
· น้ำหนัก: 2.31 กก.
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· เฟรม : แผ่นเหล็กกล้า การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
· ล้อ: โพลีโพรพีลีน (PP)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-3670UP-40-1000 ในชุด TRUSCO ล้อลำเลียง เรซิ่น สำหรับชั้นวางไหล ⌀36 กว้าง, P40XL1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง