1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO ฟิตติ้งโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ SUS สำหรับ สกรู ชี้ ⌀25 รวมแล้ว 1 ชิ้น

TRUSCO HINGES

TRUSCO ฟิตติ้งโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์ SUS สำหรับ สกรู ชี้ ⌀25 รวมแล้ว 1 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถยึดกับผนังด้วย สกรู จุด
· คุณสามารถ ตะขอ เข้ากับ หัว ของ สกรู จุดได้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. × ความหนา (มม.): 25 × 3
· เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 4.5
· สำหรับวัตถุ น้ำหนักเบา
· JAN Code: 4989999443868
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5766
· น้ำหนัก: 11 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สเตนเลส (SUS303)

รหัสสินค้า
HP-EA010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.74

TRUSCO HINGES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1