(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะขอ สามารถยึดติดกับ พื้นผิว ผนังได้ง่ายโดยใช้ สกรู ชี้จุด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ด้วยการใช้ สกรู จุดสำหรับติดตั้ง ทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายและไม่สามารถมองเห็น สกรู จากภายนอกได้
· ผลิตโดยแกะสลักจาก สเตนเลส แท่งทรงกระบอก เสร็จสิ้นด้วย เนื้อสัมผัส ลักษณะเฉพาะกับ สเตนเลส โดยผ่านกรรมวิธีทำให้ได้ เม็ดขัด คุณภาพสูง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ชื่อ: stream
· ความยาว (มม.): 50
· สำหรับวัตถุ น้ำหนักเบา
· เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว : 15 mm
· JAN Code: 4989999443837
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5763
· น้ำหนัก: 36 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สเตนเลส (SUS303)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-EA002 ในชุด TRUSCO ตะขอ SUS สกรู ปลาย แหลม 50 มม. รวม 1 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง