1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO ตะขอ SUS สำหรับ มุม สกรู ปลาย สกรู 35 มม. รวม 1 ชิ้น

TRUSCO HINGES

TRUSCO ตะขอ SUS สำหรับ มุม สกรู ปลาย สกรู 35 มม. รวม 1 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตะขอ สามารถยึดติดกับ พื้นผิว ผนังได้ง่ายโดยใช้ สกรู ชี้จุด (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ด้วยการใช้ สกรู จุดสำหรับติดตั้ง ทำให้การติดตั้งทำได้ง่ายและไม่สามารถมองเห็น สกรู จากภายนอกได้
· ผลิตโดยแกะสลักจาก สเตนเลส แท่งทรงกระบอก เสร็จสิ้นด้วย เนื้อสัมผัส ลักษณะเฉพาะกับ สเตนเลส โดยผ่านกรรมวิธีทำให้ได้ เม็ดขัด คุณภาพสูง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ชื่อ: มุม ขวา
· ความยาว (มม.): 35
· สำหรับวัตถุ น้ำหนักเบา
· เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว : 15 mm
· JAN Code: 4989999443844
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5764
· น้ำหนัก: 24 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สเตนเลส (SUS303)

รหัสสินค้า
HP-EA005
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 301.05

TRUSCO HINGES 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-EA005 ในชุด TRUSCO ตะขอ SUS สำหรับ มุม สกรู ปลาย สกรู 35 มม. รวม 1 ชิ้น