1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

TRUSCO บานพับแบน ยาว 45 มม. รวม 1 ชิ้น

TRUSCO HINGES

TRUSCO บานพับแบน ยาว 45 มม. รวม 1 ชิ้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 847.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแลอย่ากระชับมากเกินไป บานพับ จะเปลี่ยนรูปและหยุดทำงาน กรุณา เม็ดมีด แผ่นเพลท อะคริลิค ฯลฯ แล้วยึดด้วย สกรู แนบ โปรดใช้ไขควงปากแบนในการติดตั้ง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บานพับ ชนิดแบน สำหรับประตูกระจกและประตู อะคริลิค
· เนื่องจากเป็นแบบแซนวิช จึงไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลรู ไพล็อต
· บานพับ ชนิดแบน สามารถเปิดได้เกือบ 180°
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม (มม.): 45
· ความกว้าง (มม.): 32
· ความหนา (มม.): 2.3
· พิกัดน้ำหนัก (กก.) เมื่อใช้ 2 ชิ้น: 8.8
· จำนวนรู สกรู : 6
· วิธีการติดตั้ง : ชนิดแซนวิช
· วิธีการติดตั้ง : ชนิดแซนวิช
·ใช้ทั้งซ้ายและขวา
· ความหนาของการติดตั้ง: 4 ถึง 6 mm
·มี ซีล
· เส้นผ่านศูนย์กลาง 6-M8-P1.0
· JAN Code: 4989999446531
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5881
· น้ำหนัก: 91 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ตัวเครื่อง: ทองเหลือง (ชุบโครเมียม)
· ตะปู: สเตนเลส

รหัสสินค้า
HI-DA002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 847.41

TRUSCO HINGES 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HI-DA002 ในชุด TRUSCO บานพับแบน ยาว 45 มม. รวม 1 ชิ้น