(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มี สกรู จุดจำนวนเล็กน้อยสำหรับ หูหิ้วแม่พิมพ์
· กรุณาเลือกความยาวตาม ฐานรอง/แผ่นรอง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ขนาดเกลียว (มม.): 4
· ความยาว สกรู (มม.): 20
· สำหรับวัตถุ น้ำหนักเบา
· เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว × ยาว: M6 (0.75) × 3.5 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลางของ แหวนรอง × ความหนา: 8 × 0.8 mm
· JAN Code: 4989999443875
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5767
· น้ำหนัก: 6 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ผิวเคลือบแบบเหล็ก / สเตนเลสสตีล
[ส่วนประกอบ ของ คลองเลื่อย / อุปกรณ์เสริม]
· 4 × 20 (2 ชิ้น)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-AA351 ในชุด TRUSCO ตะปูเกลียวปลายแหลมเคลือบคล้ายสแตนเลส 4 × 20 รวม 2 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง