(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับ ชนิดแบน สำหรับประตูกระจกและประตู อะคริลิค
· เนื่องจากเป็นแบบแซนวิช จึงไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลรู ไพล็อต
· บานพับ ชนิดแบน สามารถเปิดได้เกือบ 180°
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวรวม (มม.): 25
· ความกว้าง (มม.): 24.5
· ความหนา (มม.): 2.3
· พิกัดน้ำหนัก (กก.) เมื่อใช้ 2 ชิ้น: 3.2
· จำนวนรู สกรู : 4
· วิธีการติดตั้ง : ชนิดแซนวิช
· วิธีการติดตั้ง : ชนิดแซนวิช
· ชนิดแทรก
·ใช้ทั้งซ้ายและขวา
· ความหนาของการติดตั้ง: 4 ถึง 6 mm
·มี ซีล
· JAN Code: 4989999446548
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 855-5882
·น้ำหนัก: 60 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· ตัวเครื่อง: ทองเหลือง (ชุบโครเมียม)
· ตะปู: สเตนเลส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HI-DA005 ในชุด TRUSCO แทรก บานพับ มุม ยาว 25 มม. รวม 1 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง