1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU (รหัสสินค้า)

TUBE

ท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • -
  • โปรดศึกษาข้อมูลสเปคและรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ยืดหยุ่น
· สายยางโพลียูรีเทน
· เพิ่มสีใหม่ 21 สี
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ในระบบท่อนิวเมติกส์ทั่วไป

รายละเอียดจำเพาะของท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU

ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TU/TIUB: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU

รายการสี

  • B: สีดำ (ทึบแสง)
  • W: สีขาว (ทึบแสง)
  • R: สีแดง (โปร่งแสง)
  • BU: สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)
  • Y: สีเหลือง (ทึบแสง)
  • G: สีเขียว (ทึบแสง)
  • C: สีใส (สีวัสดุ)
  • YR: สีส้ม (ทึบแสง)
  • BU1: สีน้ำเงินทึบ (ทึบแสง)
  • BU2: สีน้ำเงินใส (โปร่งแสง)
  • BU3: สีน้ำเงินปานกลาง (ทึบแสง)
  • BR1: สีน้ำตาล (ทึบแสง)
  • G1: สีเขียวทึบ (ทึบแสง)
  • G2: สีเขียวใส (โปร่งแสง)
  • G3: สีเขียวนีออน (ทึบแสง)
  • G4: สีเขียวเข้ม (ทึบแสง)
  • GR1: สีเทา (ทึบแสง)
  • GR2: สีเทาอ่อน (ทึบแสง)
  • P1: สีชมพูนีออน (ทึบแสง)
  • PU1: สีม่วงทึบ (ทึบแสง)
  • PU2: สีม่วงใส (โปร่งแสง)
  • R1: สีแดงทึบ (ทึบแสง)
  • R2: สีแดงใส (โปร่งแสง)
  • S1: สีเงิน (ทึบแสง)
  • Y1: สีเหลืองทึบ (ทึบแสง)
  • Y2: สีเหลืองใส (โปร่งแสง)
  • Y3: สีเหลืองนีออน (ทึบแสง)
  • YR1: สีส้มใส (โปร่งแสง)
  • YR2: สีส้มนีออน (ทึบแสง)

รายชื่อซีรีส์

ขนาดท่อ
ขนาดเมตริก (ซีรีส์ TU)ขนาดนิ้ว (ซีรีส์ TIUB)
ขนาดเกลียวTU0212TU0425TU0604TU0805TU1065TU1208TU1610TIUB01TIUB05TIUB07TIUB11TIUB13
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)24681012163.184.766.359.5312.7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)1.22.5456.581023.184.236.358.46

รายละเอียดจำเพาะ

ของไหลลมและน้ำ
แรงดันใช้งานสูงสุด
MPa
20°C0.8
40°C0.65
60°C0.5
อุปกรณ์ที่ใช้งานได้ฟิตติ้งแบบวันทัช (One-touch), ส่วนประกอบเม็ดมีด, ส่วนประกอบขนาดเล็ก
รัศมีการดัดงอต่ำสุด มม.41015202735451015232735
อุณหภูมิขณะใช้งาน-20 ถึง + 60°C, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)
วัสดุโพลียูรีเทน
ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TU/TIUB: รูปที่เกี่ยวข้อง

แรงดันใช้งานสูงสุด

ท่อโพลียูรีเทนชนิดแข็งซีรีส์ TU/TIUB: รูปที่เกี่ยวข้อง

งอท่อให้เป็นตัว U ที่อุณหภูมิ 20°C ค่อยๆ ยึดกับปลายด้านหนึ่งให้เป็นห่วง วัด 2R เมื่อท่อแตกหรือโดนกระแทก

ข้อควรระวัง

  1. 1. ใช้กับน้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป โปรดปรึกษากับ SMC หากใช้ของไหลชนิดอื่น นอกจากนี้ แรงดันของไฟกระชากต้องไม่เกินแรงดันใช้งานสูงสุด หากแรงดันของไฟกระชากสูงเกินกว่าแรงดันขณะใช้งาน จะส่งผลให้เกิดความเสียหายให้กับส่วนประกอบและท่อต่างๆ
  2. 2. การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่ผิดปกติที่เกิดจากแรงอัดอะเดียแบติกอาจทำให้ท่อแตกได้
  3. 3. ค่าของรัศมีการตัดงอต่ำสุดที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20°C ตามที่แสดงไว้ด้านบน
รหัสสินค้า
TU0425Y-500-X3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 8,815.35

TUBE 1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง (ทึบแสง)-10-500ขนาดเมตริกสินค้าที่ผลิตตามสั่ง (Made-to-order)0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TU0425Y-500-X3 ในชุด ท่อโพลียูรีเทน ซีรีส์ TIUB/ TU

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
TIUB01BR1-100
TIUB01BR1-20
TIUB01BU-100
TU0425Y1-100
TU0425Y1-20
TU0425Y2-100
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี จำนวนสายเคเบิล
(คอร์/แกน)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
มัดขดลวดให้ยาว
(ม.)
รอกม้วนสายไฟ ม้วนยาว
(ม.)
ขนาด สายยาง บังคับ สเปค แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
อุณหภูมิใช้งาน
(°C)

฿ 2,616.30

1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 4-ถึง 2สีน้ำตาล1-------20 ถึง +60, น้ำ: 0 ถึง 40°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 544.85

1 ชิ้น 55 วัน 3.18ถึง 42ถึง 2สีน้ำตาล-1020-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 2,616.30

1 ชิ้น 3 วัน 3.18ถึง 42ถึง 2[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] สีน้ำเงิน (โปร่งแสง)-10100-ขนาดนิ้วผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 1,659.20

1 ชิ้น 55 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง ตัน-10100-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 345.95

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลือง ตัน-1020-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)

฿ 1,659.20

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ถึง 42.5ถึง 3[สีเหลือง] สีเหลืองใส-10100-ขนาดเมตริกผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน0.8 (ที่ 20°C)-20 ถึง +60, มีน้ำ: 0 ถึง +40 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง)