(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถวัดวัตถุต่างๆเช่นแก้ว พลาสติก และยางได้ด้วยแรงปฏิบัติการต่ำ (0.3 N)
· มีรุ่นเอาท์พุตดิจิตัล (รองรับระบบสื่อสาร B7A) และรุ่นที่มีเอาท์พุตแนวเส้นตรง 4-20 mA ที่ตอบสนองต่อระยะวัด 0-5 มม.
· โพรบวัดมีให้เลือก 3 ชนิด: ลูกบอล พิน และแบน ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามวัตถุที่จะวัด
· คอนเนคเตอร์ I/O ของเซ็นเซอร์ (XS3) ทำให้การต่อสายกับบอดี้เซ็นเซอร์เป็นเรื่องง่าย
กำลังโหลด …
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 5 | วัดแรง(N) | 0.3 | ช่วงเคลื่อนย้ายได้(มิลลิเมตร) | ประมาณ 5.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด((7.5 + L / μm) | 10 | เวลาตอบสนอง | ความเร็วในการตอบสนอง(นางสาว) | สูงสุด 6 | สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (ความยาว สายไฟ )(มิลลิเมตร) | X3SF-M421-402-R (2,000) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 12-24 VDC | สเปคเอาท์พุท | เอาท์พุตกระแสไฟฟ้าแนวเส้นตรง 4-20mA | เครื่องขยายสัญญาน | ชนิดฝังตัวรวม |
ความเป็นเชิงเส้น(%F.S.) | ±0.5% | ลักษณะอุณหภูมิ (รวมถึง องค์ประกอบ เครื่องขยายสัญญาน )(%F.S./°C) | ±0.04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง