(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
"การตรวจจับระยะไกล" ช่วยลดการทำงานล้มเหลวโดยไม่คาดคิดของอุปกรณ์ ซึ่งเกิดจากการชนกันและการตรวจจับที่ผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
มาพร้อมไฟ LED ความสว่างสูง ช่วยให้มองเห็นไฟบอกสถานะได้จากทุกมุมแบบ 360°
· ใช้เวลาเพียง 10 วินาทีในการสลับออกโดยใช้ e-jig (แหวนยึด)
· ใช้สายไฟที่มีความต้านทานน้ำมันเพิ่มขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าความต้านทานน้ำมันจริงจะมีความแม่นยำเป็นเวลา 2 ปี
รหัสสินค้า |
---|
E2E-X20D130 5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการส่ง IO-Link | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน | รายละเอียด รุ่น | ขนาด ตัวเครื่อง | รายละเอียด เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,971.00 ฿ 4,060.28 | OMRON PROXIMITY SENSOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | ประเภท โล่กำบัง | - | - | - | - | M30 | - | - | IP67 | IP67G | ระยะทางเดียว | - | 10-30 VDC | 2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า) | NO | รุ่นพรีไวร์ | 5 | - | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | 20 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดสกรู |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E2E-X20D130 5M ในชุด พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์, ซีรีส์ E2E/E2EQ NEXT
รหัสสินค้า |
---|
E2E-X10MC118 5M |
E2E-X10MC1L18 2M |
E2E-X10MD112 2M |
E2E-X20D130-M1TGJ 0.3M |
E2E-X20D130-M1TGJ-T 0.3M |
E2E-X20D130-R 2M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะตรวจจับ L1 [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มีชิลด์/ ไม่มีชิลด์ | ทิศทางการตรวจจับ | วัสดุเคส | วัสดุพื้นผิวตรวจจับ | เครื่องขยายสัญญาน | ขนาดหัวตรวจจับสกรู | ความลึกส่วนหัว (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนหัว (มิลลิเมตร) | โครงสร้างการป้องกัน (IEC) | โครงสร้างป้องกัน (DIN40050-9) | ประเภท | ประเภท อุปกรณ์แหล่งจ่าย | แรงดันไฟเลี้ยง | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | ประเภท เครื่องวัดความถี่ แตกต่างกัน | สเปค สายไฟ | ระยะการตรวจจับรายละเอียด L1 (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการส่ง IO-Link | วัตถุตรวจจับ มาตรฐาน | รายละเอียด รุ่น | ขนาด ตัวเครื่อง | รายละเอียด เคส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,183.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,933.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,871.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | ประเภทที่ไม่ใช่ โล่กำบัง | - | - | - | - | M12 | - | - | IP67 | IP67G | ระยะทางเดียว | - | 10-30 VDC | 2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า) | NO | ชนิดพรีไวร์ | 2 | - | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | 10 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 4,742.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | ประเภท โล่กำบัง | - | - | - | - | M30 | - | - | IP67 | IP67G | ระยะทางเดียว | - | 10-30 VDC | 2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า) | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | 0.3 | - | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | 20 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 4,916.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | ประเภท โล่กำบัง | - | - | - | - | M30 | - | - | IP67 | IP67G | ระยะทางเดียว | - | 10-30 VDC | 2 สาย (ไม่มีขั้วกระแสไฟฟ้า) | NO | คอนเนคเตอร์รุ่นสมาร์ทคลิกชนิดพรีไวร์ (M12) | 0.3 | - | สายไฟพีวีซีมาตรฐาน | 20 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม | ||
฿ 6,116.00 | 1 ชิ้น | 30 วัน | - | - | - | ประเภท โล่กำบัง | - | - | - | - | M30 | - | - | IP67 | IP67G | ระยะทางเดียว | - | 10-30 VDC | 2 สาย (มีขั้วกระแสไฟฟ้า) | NO | รุ่นพรีไวร์ | 2 | - | สายโรบอท (แบบทนต่อการพับงอ) ทำจากพีวีซี | 20 | - | - | - | มาตรฐาน | ไม่มีการเคลือบผิวกันสะเก็ดไฟเชื่อม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง