(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการปนเปื้อนในอุปกรณ์อาหาร / บรรจุภัณฑ์เนื่องจากสีฟ้าของ POM โดดเด่นกว่าส่วนผสมอาหาร
รหัสสินค้า |
---|
G80BP20-R1 |
G80BP30-R1 |
G80BP40-R1 |
G80BP50-R1 |
G80BP60-R1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายนอกฮับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.10 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | Ø12 | O4 | ||
฿ 331.16 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | o18 | Ø5 | ||
฿ 374.75 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ø20 | O6 | ||
฿ 432.47 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | ø25 | O6 | ||
฿ 509.70 | KYOPOMGEARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | O30 | Ø8 |
กำลังโหลด …
โมดูล | 0.8 | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (สีน้ำเงิน) | ทิศทางการบิด | R |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ฟัน(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวนการเริ่ม | 1 | รูปทรง | 1B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง