1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริงสแตนเลส เปิดด้านเดียว (รหัสสินค้า)

บานพับสปริงสแตนเลส เปิดด้านเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวอย่าง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เมื่อเปิดประตูและปล่อย ประตูจะถูกส่งกลับตามแรงสปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับประตู เครื่องนับ และประตูมุ้งลวดเป็นต้น

รหัสสินค้า
BH-465
BH-466
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 216.12

HINGE 1 ชิ้น 6 วัน 63

฿ 247.44

HINGE 1 ชิ้น 6 วัน 76

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 42 วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง สกรู ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง
ประเภทรู สกรูติดตั้ง เคาเตอร์ซิงค์ กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก N/A ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2