1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โหลดเซลส์, ชนิดแรงดึง/แรงอัดแบบกระชับ UMM1

NMB LOAD CELL

โหลดเซลส์, ชนิดแรงดึง/แรงอัดแบบกระชับ UMM1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 58,013.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● โหลดเซลล์น้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดสำหรับทั้งแรงดึงและแรงอัด
 ● โครงสร้างป้องกันการระเบิดที่ปลอดภัยสำหรับการใช้ภายใน เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค (Class iaIICT4)

*วัสดุที่ระบุมีองค์ประกอบที่ทนแรงเค้นได้ดี

รหัสสินค้า
UMM1R-200K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 58,013.71

NMB LOAD CELL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังการผลิตจัดอันดับ 1.961 kN {200 kgf} เกินพิกัดที่อนุญาต 150% R.C. เกินพิกัด จำกัด 200% R.C.
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก 2 [±0.01] mV/V (แรงอัด) / -2 [±0.01] mV/V (แรงดึง) แรงดันไฟฟ้าที่แนะนำ 12 V หรือน้อยกว่า วัสดุ สเตนเลส
ชีวิตที่เหนื่อยล้า 106 ครั้งที่พิกัดความจุ ช่วง การชดเชยค่าอุณหภูมิ -10°C ถึง 70°C ไม่เป็นเชิงเส้น 0.15% R.O.
ฮิสเทอรีซิส 0.1% R.O. ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.05% R.O. ผลของอุณหภูมิ เอาต์พุต 0.1% LOAD/10°C
สายไฟ ø6.3, เชื่อมต่อสายเคเบิลหุ่นยนต์หุ้มฉนวน 4 คอร์ความยาว 6 ม. เข้ากับขั้วต่อแบบย้ำตัว Y โดยตรงที่ปลายสายเคเบิล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UMM1R-200K ในชุด โหลดเซลส์, ชนิดแรงดึง/แรงอัดแบบกระชับ UMM1