1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ในสินค้าสต๊อก] โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง (รหัสสินค้า)

[ในสินค้าสต๊อก] โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ 4V100, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง/ 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 603.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

- โซลินอยด์วาล์ว 4V100 Series, 5 พอร์ต 2 ตำแหน่ง, 5 พอร์ต 3 ตำแหน่ง จาก AIRTAC
- โหมดนำร่อง: ไพลอทภายในหรือไพลอทภายนอก
- โครงสร้างในโหมดคอลัมน์เลื่อน: แน่นกระชับ และการตอบสนองที่ละเอียดอ่อน
- โซลินอยด์วาล์วสามตำแหน่งมีฟังก์ชั่นส่วนกลางสามประเภทให้คุณเลือก
- โซลินอยด์วาล์วควบคุมคู่มีฟังก์ชันหน่วยความจำ
- รูภายในใช้เทคโนโลยีการประมวลผลพิเศษซึ่งมีแรงเสียดทานจากการขัดสีน้อย แรงกดเริ่มต้นต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน
- ไม่ต้องเติมน้ำมันในการหล่อลื่น
- มีให้สำหรับสร้างกลุ่มวาล์วแบบบูรณาการพร้อมฐานเพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- มีการติดตั้งอุปกรณ์คู่มือในเครือเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งและแก้ไขจุดบกพร่อง
- เกรดแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานหลายเกรดเป็นตัวเลือก

รหัสสินค้า
4V110-6-B
4V110-6-B-I
4V110-6-C-I
4V110-M5-A
4V110-M5-B
4V110-M5-E
4V110-M5-FSALE
4V120-6-B
4V120-6-C
4V120-M5-B-I
4V130C-6-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนโซลินอยด์ ประเภทการสลับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย แรงดันไฟฟ้า ประเภทของ พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ ค่า CV วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ

฿ 603.87

AIRTAC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCRc1/80.67ซ็อกเก็ต DIN

฿ 636.39

SOLENOID VALVE 4V 1 ชิ้น 3 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCRc1/80.67แบบดึงออก

฿ 603.87

AIRTAC 1 ชิ้น 3 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 110 VRc1/80.67แบบดึงออก

฿ 675.88

SOLENOID VALVE 4V 1 ชิ้น 3 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 220 VMM50.31ซ็อกเก็ต DIN

฿ 603.87

AIRTAC SOLENOID VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCMM50.31ซ็อกเก็ต DIN

฿ 603.87

AIRTAC 1 ชิ้น 3 วัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )AC 24 VMM50.31ซ็อกเก็ต DIN

฿ 603.87

฿ 351.09

AIRTAC 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดียวไอเสีย 2 ตำแหน่งรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )12 V DCMM50.31ซ็อกเก็ต DIN

฿ 997.16

SOLENOID VALVE 4V 1 ชิ้น 3 วัน สองไอเสีย 2 ตำแหน่งโฮลดิ้งเอง24 V DCRc1/80.67ซ็อกเก็ต DIN

฿ 997.16

AIRTAC 1 ชิ้น 3 วัน สองไอเสีย 2 ตำแหน่งโฮลดิ้งเองAC 110 VRc1/80.67ซ็อกเก็ต DIN

฿ 997.16

SOLENOID VALVE 4V 1 ชิ้น 3 วัน สองไอเสีย 2 ตำแหน่งโฮลดิ้งเอง24 V DCMM50.31แบบดึงออก

฿ 1,268.13

SOLENOID VALVE 4V 1 ชิ้น 3 วัน สอง3 ตำแหน่ง ปิดศูนย์กลางรีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง )24 V DCRc1/80.5ซ็อกเก็ต DIN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โซลินอยด์วาล์ว การใช้งาน ใช้ครั้งเดียว จำนวนพอร์ต วาล์ว 5 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน ลักษณะการขับเคลื่อน แกนนำร่อง
ประเภท ซีล ซีลอ่อน ไพล็อต อากาศ ภายใน สวิตช์ ด้วยตนเอง ล็อค