(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ขาตั้งปรับระดับคุณภาพสูงที่ทำจากซิงค์หล่อฉีด
[การใช้งาน]
ทำให้กับโต๊ะและเก้าอี้ที่โยกไปมามั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
ADJ-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (กิโลนิวตัน) | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.95 | ADJUSTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 21 | 10.5 | 6 | 4903757297005 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไตรวาเลนท์โครเมต | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สังกะสีอัลลอยด์ |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | เรซิ่น ABS | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
กลไก หมุน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง