1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายน็อต (รหัสสินค้า)

EYEBOLT

อายน็อต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 192.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเชื่อมต่อสำหรับใช้ในงานวิศวกรรมโยธา การก่อสร้างอาคาร เครื่องจักร ฯลฯ
[วัสดุ] เหล็กกล้า (SS400)

รหัสสินค้า
15-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 192.77

EYEBOLT 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 16 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 2 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (เริ่มต้นด้วย 1 ชิ้น)
รูปทรงปลาย ปลายแบน การใช้งาน มาตรฐาน ชนิดสกรู เกลียว เต็ม
โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม) 400 JAN Code 4529931151040 รายละเอียด วัสดุ SS400