1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อค สำหรับรู แหวน ล็อก เหล็กกล้า / สเตนเลส【11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SCREW

แหวนล็อค สำหรับรู แหวน ล็อก เหล็กกล้า / สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] มีขนาดตั้งแต่ S-10 ถึง S50 มีไว้สำหรับ แหวนล็อค ที่ทำจาก เหล็กกล้า และ สเตนเลส

รหัสสินค้า
2700320018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 460.52

SCREW 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้งแบบ แรงดึง (ภายนอก) รูปทรง แหวนล็อค ประเภท C สำหรับ เพลา วัสดุ สเตนเลส
ประเภท แหวนล็อค สะสมไว้กับ วงแหวนนอก ประเภทวิธีการติดตั้ง มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง, pkg
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค ขนาด S-18 JAN Code 4997265166557

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2700320018 ในชุด แหวนล็อค สำหรับรู แหวน ล็อก เหล็กกล้า / สเตนเลส