1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูประดับ หมายเลข 1【65-85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (7004635418)

SCREW
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สี]ขาวดำ
[ขนาด]
3 × 6/3 × 8/3 × 10/3 × 12/3 × 14/3 × 16/3 × 18/3 × 20/3 × 22/3 × 28
4 × 6/4 × 8/4 × 10/4 × 12/4 × 14/4 × 16/4 × 18/4 × 20/4 × 22/4 × 28

รหัสสินค้า
7004635418
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code

฿ 460.52

SCREW 1 แพ็ค

70 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 418ขาว4997265144197

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ยูเรีย รูปทรง รูติดตั้ง ไม่มี รูปทรงพื้นฐาน สกรู อื่น ๆ
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง, pkg การใช้งาน มาตรฐาน