1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหางปลา【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SCREW

น็อตหางปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นภาพตัวแทนดูรายละเอียดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

น็อตหางปลา

รหัสสินค้า
36-380
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 508.00

SCREW 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี หน่วยขาย กล่อง, pkg
ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) 1/4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 36-380 ในชุด น็อตหางปลา