1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้าง ( แบบมือจับ แนวตั้ง) TDP (รหัสสินค้า)

แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้าง ( แบบมือจับ แนวตั้ง) TDP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 504.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก กดค้างพร้อมที่ มือจับ แนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และจิ๊กประมวลผล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นอกเหนือจากการยึดสำหรับการทำงานปกติแล้วยังสามารถใช้สำหรับการ การสวมอัด เบา ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ
·สามารถใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY

รหัสสินค้า
STDP40F
TDP40F
TDP42F
TDP42S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการแนบ กำลังแบริ่งสูงสุด
(N)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สกรู แคลมป์ยึด ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ความสูงของ แขน H
(มิลลิเมตร)
ความยาวแขน L
(มิลลิเมตร)
แรงขัน (เลือกช่วงได้)
(N)
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู

฿ 994.74

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 12 วัน 10ฐานหน้าแปลน1000สเตนเลสความสำรวมM634.534500 ถึง 1,049ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

฿ 504.77

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 10ฐานหน้าแปลน1000เหล็กกล้าความสำรวมM634.534500 ถึง 1,049ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่)

฿ 603.86

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 10ฐานหน้าแปลน2000เหล็กกล้าแบบปรับได้M854631050 ถึง 2259การปรับสไลด์

฿ 557.53

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน -ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง2000เหล็กกล้าแบบปรับได้M866.5631050 ถึง 2259การปรับสไลด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า
มือจับ รูปทรง รูปทรง T