1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้างไว้ ( แบบมือจับ แนวตั้ง) TD (รหัสสินค้า)

แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้างไว้ ( แบบมือจับ แนวตั้ง) TD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 407.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ปีกนก กดค้างพร้อมที่ มือจับ แนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และจิ๊กประมวลผล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นอกเหนือจากการยึดสำหรับการทำงานปกติแล้วยังสามารถใช้สำหรับการ การสวมอัด เบา ๆ ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ
·สามารถใช้สำหรับงานไม้และงาน DIY

·ขนาดสลักเกลียว:M4
·ความยาว แขน:29.9 มม

รหัสสินค้า
STD09F
TD09F
TD09S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีการแนบ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความสูงของ แขน H
(มิลลิเมตร)

฿ 822.88

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 10ฐานหน้าแปลนสเตนเลส32.1

฿ 427.83

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 1 วัน -ฐานหน้าแปลนเหล็กกล้า32.1

฿ 407.57

TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน -ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรงเหล็กกล้า39.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กำลังแบริ่งสูงสุด(N) 300 สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M4
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็ก + แพ้ด ยาง หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 29.9
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) ถึง 499 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์
มือจับ รูปทรง มาตรฐาน