1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดค้าง (ชนิดด้ามจับแนวนอน ติดตั้งที่พื้นผิวด้านข้าง) TDC (รหัสสินค้า)

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดค้าง (ชนิดด้ามจับแนวนอน ติดตั้งที่พื้นผิวด้านข้าง) TDC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 698.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น กรุณาดูรายละเอียดมาตรฐานสินค้าสำหรับข้อมูล

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พินอุดรอยรั่วสแตนเลส (รองรับ) ใช้ในเกือบทุกรุ่น เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ

รหัสสินค้า
TDCL38F
TDCS38F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ความสูงของ แขน H
(มิลลิเมตร)
ความยาวแขน L
(มิลลิเมตร)

฿ 913.32

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 102800M891.577.5

฿ 698.44

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 102500M66539

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2280 ถึง 2999 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์