1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวมิลเซรามิก (หัวจมแฉก) RA-SR/RA-R (RA-0406-R)

HSK KNURLED NUT

สกรูเกลียวมิลเซรามิก (หัวจมแฉก) RA-SR/RA-R (RA-0406-R)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 4 (0.7)/5 (0.8)
[แหวนรองยางซิลิโคน (SRW)]
[วัสดุ] ยางซิลิโคน
[สี] โปร่งแสง
[ความแข็ง] 50° (ดูโรมิเตอร์ประเภท A) 49° (ค่าอ้างอิง IRHD)
[แหวนรอง NBR (RW)]
[วัสดุ] NBR
[สี] สีดำ
[ความแข็ง] 70° (ดูโรมิเตอร์ชนิด A) 63° (ค่าอ้างอิง IRHD)

รหัสสินค้า
RA-0406-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 885.86

HSK KNURLED NUT 2 ชิ้น 12 วัน 1046

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เซรามิก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน ทนความร้อน
สี สีขาว แหวนรอง NBR (RW) รายละเอียด วัสดุ PC (โพลีคาร์บอเนต) / อลูมินา 96

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RA-0406-R ในชุด สกรูเกลียวมิลเซรามิก (หัวจมแฉก) RA-SR/RA-R

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RA-0408-R
RA-0410-R
RA-0412-R
RA-0508-R
RA-0510-R
RA-0512-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.)

฿ 1,098.22

2 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 1048

฿ 885.86

2 ชิ้น 12 วัน 10410

฿ 1,098.22

2 ชิ้น มีส่วนลด 12 วัน 10412

฿ 885.86

2 ชิ้น 12 วัน 1058

฿ 885.86

2 ชิ้น 12 วัน 10510

฿ 885.86

2 ชิ้น 12 วัน 10512