1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเครื่องจักร PVDF ( หัว หัวแฉก ) PV-SR / PV-R (PV-0310-R)

HSK KNURLED NUT

สกรูเครื่องจักร PVDF ( หัว หัวแฉก ) PV-SR / PV-R (PV-0310-R)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[เกลียว ขนาดเกลียว (M)] 3 (0.5) / 4 (0.7) / 5 (0.8)
[แหวนรองยางซิลิโคน (SRW)]
[วัสดุ]ยางซิลิโคน
[สี]โปร่งแสง
[ความแข็ง]50 ° (Durometer type A) 49 ° ( ค่าอ้างอิง IRHD)
[แหวนรอง NBR (RW)]
[วัสดุ]NBR
[สี]สีดำ
[ความแข็ง]70 ° (durometer type A) 63 ° ( ค่าอ้างอิง IRHD)

รหัสสินค้า
PV-0310-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) แหวนรอง

฿ 84.34

HSK KNURLED NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10310NBR (RW)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุ พลาสติก PVDF สี สีขาวขุ่น / สีขาว รายละเอียด วัสดุ PC (โพลีคาร์บอเนต) / PVDF (polyvinylidene ฟลูออไรด์ เรซิ่น)