1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวมิล RENY (หัวจมแฉก) RY-SR/RY-R (RY-0203-R)

HSK KNURLED NUT

สกรูเกลียวมิล RENY (หัวจมแฉก) RY-SR/RY-R (RY-0203-R)
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
  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2 (0.4)/2.6 (0.45)/3 (0.5)/4 (0.7)/5 (0.8)/6 (1.0)
[แหวนรองยางซิลิโคน (SRW)]
[วัสดุ] ยางซิลิโคน
[สี] โปร่งแสง
[ความแข็ง] 50° (ดูโรมิเตอร์ประเภท A) 49° (ค่าอ้างอิง IRHD)
[แหวนรอง NBR (RW)]
[วัสดุ] NBR
[สี] สีดำ
[ความแข็ง] 70° (ดูโรมิเตอร์ชนิด A) 63° (ค่าอ้างอิง IRHD)

รหัสสินค้า
RY-0203-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) แหวนรอง

฿ 13.63

HSK KNURLED NUT 50 ชิ้น 12 วัน 1023NBR (RW)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน ทนความร้อน
วัสดุ พลาสติก RENY สี สีเขียวมะนาว / สีขาว รายละเอียด วัสดุ RENY (โพลีเอไมด์ MXD6) ประกอบด้วยใยแก้ว 50% / PC (โพลีคาร์บอเนต)