(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์วัดอัตราการไหล สเปค สายไฟ ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
· ยืนยันการดูดซับของ ชิ้นงาน นาที
· ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ ±2%FS
· ความเร็วในการตอบสนอง 5 ms หรือน้อยกว่า ความทนความดัน 500 kPa
· ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ช่วยลดพื้นที่วางท่อ สามารถติดตั้งแบบ ประหยัดพื้นที่ ได้เพราะไม่ต้องติดตั้งส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยืนยันการดูดซับของ ชิ้นงาน นาที การทดสอบการรั่วง่ายเป็นไปได้ การยืนยันที่นั่งอย่างง่ายเป็นไปได้
ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PFMV5
การใช้งาน ซีรีย์ PFMV5
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของซีรีย์ PFM5
* เมื่อวางท่อ เซนเซอร์วัดอัตราการไหล ให้ใช้ประแจที่ส่วน ตัวเครื่อง ระบุ แรงบิดขันแน่น ข้อต่อฟิตติ้ง: 1.0 ถึง 1.5 N⋅m
ดรออิ้งบอกขนาด ของ เหล็กยึด ด้านหนึ่งที่แนบมา
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ฉากยึด ทั้งสองข้างที่แนบมา
* การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับPFMV5□□-1 แต่ใช้มิติข้อมูลเดียวกันสำหรับPFMV5□□F-1
รุ่น | PFMV505 | PFMV510 | PFMV530 | PFMV505F | PFMV510F | PFMV530F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ของไหล | อากาศแห้ง N2 (ระดับคุณภาพอากาศคือ JIS B 8392-1 1.1.2 ถึง 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 ถึง 1.6.2) | ||||||
จัดอันดับช่วง อัตราการไหล (ช่วงการไหล)*1) | 0 ถึง 0.5 ลิตร/นาที | 0 ถึง 1 ลิตร/นาที | 0 ถึง 3 ลิตร/นาที | -0.5 ถึง 0.5 ลิตร/นาที *2) | -1 ถึง 1 ลิตร/นาที *2) | -3 ถึง 3 ลิตร/นาที *2) | |
ความแม่นยำ | ±5% F.S. *3) | ||||||
ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±2% F.S. *3) | ||||||
ลักษณะ ความดัน (0 kPa อ้างอิง *4)) | ±2%F.S. (0 ถึง 300 kPa) ±5%F.S. (-70 ถึง 0 kPa) | ||||||
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 องศาเซลเซียส) | ±2%F.S. (15 ถึง 35 องศาเซลเซียส) ±5%F.S. (0 ถึง 50°C) | ||||||
ช่วง ความดัน กำหนด *5) | -70 kPa ถึง 300 kPa | ||||||
ช่วง ความดัน ใช้งาน *6) | -100 kPa ถึง 400 kPa | ||||||
ทนต่อ ความดัน | 500 kPa | ||||||
เอาต์พุต อนาล็อก (เอาต์พุต ที่ไม่ใช่เชิงเส้น) | แรงดันเอาต์พุต: 1 ถึง 5 V,อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ. 1 กิโลโอห์ม | ||||||
เวลาตอบสนอง | 5 ms หรือน้อยกว่า (ตอบสนอง 90%) | ||||||
แรงดันไฟเลี้ยง | 12 ถึง 24 V DC ± 10% (มีการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า) | ||||||
การใช้กระแสไฟฟ้า | 16 mA หรือน้อยกว่า | ||||||
สิ่งแวดล้อม | ตู้ป้องกัน | IP40 | |||||
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน | 0 ถึง 50°C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น) | ||||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | 0 ถึง 50°C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น) | ||||||
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา | -10 ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น) | ||||||
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน | 35 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
ช่วงความชื้นการเก็บรักษา | 35 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC สำหรับ 1 ขั้นต่ำระหว่างเทอร์มินัลและตัว ตัวเสื้อ | ||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) ระหว่างขั้วและตัว ตัวเสื้อ | ||||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M5 × 0.8 (แรงบิดขันแน่น ในการขัน: 1 ถึง 1.5 N⋅m) | ||||||
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ | PPS, si,au,SUS316,C3604 (ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า) | ||||||
มาตรฐาน | CE UL, CSA | ||||||
สายนำไฟฟ้า | สายอ่อน ไวนิล 3 คอร์/แกน ⌀2.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.6 มม.), 0.15 มม.², 2 ม | ||||||
น้ำหนัก | 10 g (ไม่รวม สายนำไฟฟ้า) |
*1) อัตราการไหลที่อธิบายไว้ใน สเปค เป็นค่าที่สภาวะ มาตรฐาน
*2) เอาต์พุต อนาล็อก แสดง 3 V เมื่อ อัตราการไหล เป็น 0 เปลี่ยนเป็น 5 V เมื่อทิศทางการไหลจาก IN เป็น OUT และเปลี่ยนเป็น 1 V เมื่อทิศทางจาก OUT เป็น IN
*3)% FS ใน โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงจาก สเกลวัด เต็มของ อนาล็อก 4 V (1-5 V)
*4) 0 kPa หมายถึง ภายนอกอาคาร
*5) แสดงช่วง ความดัน ที่ตรงตาม สเปค ผลิตภัณฑ์
*6) แสดงช่วง ความดัน ใช้งานได้
*7) โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เพื่อขอ อุปกรณ์สายไฟ
*8) แม้ในการพยายามปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาจมีรอยขีดข่วนเล็ก ๆ รอยเปื้อนหรือการเปลี่ยนแปลงในสีและความสว่างของจอแสดงผล ฯลฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกัน
-1 แผนภาพโครงสร้าง ของ เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก
ตัวนำไฟฟ้า | พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว | AWG26 |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 0.58 mm | |
ฉนวนไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | 0.88 mm |
สี | น้ำตาล/น้ำเงิน/ดำ | |
ปลอกหุ้มสาย | วัสดุ | พีวีซี ทน น้ำมัน และความร้อน |
การตกแต่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 2.6 |
ตัวอย่างวงจรสำหรับ อากาศอัด
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อมม | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | รุ่น |
---|---|---|---|
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก | 4 | M5 × 0.8 | KQ2H04-M5A |
ข้อต่องอ เกลียวนอก | KQ2L04-M5A |
รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อมม | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | รุ่น |
---|---|---|---|
ข้อต่อท่อไนลอน | 4 | M5 × 0.8 | M-5AN-4 |
6 | M-5AN-6 |
แผนภาพโครงสร้าง ของซีรีย์ PFMV5
จำนวน | ชื่อ | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ข้อต่อฟิตติ้งของท่อประปา | C3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ) |
2 | สกรู ยึด ตาข่าย | |
3 | ตาข่าย | SUS316 |
4 | ตัวเครื่อง | PPS |
5 | แผ่นวงจร | GE4F |
6 | ชิป IC เซนเซอร์ | ซิ อู๋ |
การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV505 (F) - 1
การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV510 (F) - 1
การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV530 (F) - 1
รหัสสินค้า |
---|
PFMV505F-1-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โครงสร้างในการป้องกัน | เหล็กยึด | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ช่วง ความดัน กำหนด | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | คู่มือการใช้งาน | ความแม่นยำ (%F.S.) | จำนวนสถานี | ประเภท ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,436.15 | FLOW SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | พร้อม เหล็กยึด แบบ L | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | -0.5 ถึง 0.5 | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | ±5% F.S. | - | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFMV505F-1-A ในชุด เซนเซอร์วัดอัตราการไหล PFMV5 ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
PFMV505-1-N |
PFMV505-1-NA |
PFMV505F-1 |
PFMV505F-1-N |
PFMV505F-1-NA |
PFMV510-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ประเภท ของไหล | เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ | วิธีการ เอาต์พุต | สเปค เอาต์พุต อนาล็อก | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | จำนวนจุด เอาต์พุต | เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก (V) | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โครงสร้างในการป้องกัน | เหล็กยึด | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ช่วง ความดัน กำหนด | คะแนนช่วงการไหล (ลิตร / นาที) | คู่มือการใช้งาน | ความแม่นยำ (%F.S.) | จำนวนสถานี | ประเภท ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,240.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึด | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | 0.0 ถึง 0.5 | ไม่มีคู่มือการใช้งาน | ±5% F.S. | - | - | - | ||
฿ 4,436.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | พร้อม เหล็กยึด แบบ L | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | 0.0 ถึง 0.5 | ไม่มีคู่มือการใช้งาน | ±5% F.S. | - | - | - | ||
฿ 4,240.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึด | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | -0.5 ถึง 0.5 | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | ±5% F.S. | - | - | - | ||
฿ 4,240.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึด | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | -0.5 ถึง 0.5 | ไม่มีคู่มือการใช้งาน | ±5% F.S. | - | - | - | ||
฿ 4,436.15 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | พร้อม เหล็กยึด แบบ L | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | -0.5 ถึง 0.5 | ไม่มีคู่มือการใช้งาน | ±5% F.S. | - | - | - | ||
฿ 4,240.65 | 1 ชิ้น | 55 วัน | เซนเซอร์วัดอัตราการไหล | ก๊าซไนโตรเจน / อากาศ | [ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวม | อนาล็อก | แรงดันไฟฟ้า | [คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | 1 | [DC1-5V] 1-5V | - | - | IP40 | ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึด | สายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม | -70 kPa ถึง 300 kPa | 0.0 ถึง 1.0 | พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) | ±5% F.S. | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง