1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซนเซอร์วัดอัตราการไหล PFMV5 ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

SMC PEUMATIC RELATED IEM

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล PFMV5 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพผลิตภัณฑ์เป็นเพียงตัวอย่าง และบาง

รายละเอียดสินค้า

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล สเปค สายไฟ ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
· ยืนยันการดูดซับของ ชิ้นงาน นาที
· ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ ±2%FS
· ความเร็วในการตอบสนอง 5 ms หรือน้อยกว่า ความทนความดัน 500 kPa
· ชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น
· ช่วยลดพื้นที่วางท่อ สามารถติดตั้งแบบ ประหยัดพื้นที่ ได้เพราะไม่ต้องติดตั้งส่วน ท่อเหล็ก แบบตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การยืนยันการดูดซับของ ชิ้นงาน นาที การทดสอบการรั่วง่ายเป็นไปได้ การยืนยันที่นั่งอย่างง่ายเป็นไปได้

สเปค ของ โฟล ว์ เซนเซอร์วัดอัตราการไหล PFMV5 ซีรีส์

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PFMV5

ลักษณะภายนอก ของซีรีย์ PFMV5

การใช้งาน ซีรีย์ PFMV5

  • การยืนยันการดูดชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • เหมาะสำหรับ หัวฉีด ขนาดเล็ก
  • สามารถตรวจจับการอุดตันของ หัวฉีด และการบดได้
  • เซนเซอร์ ถูกติดตั้งเป็น แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว
  • สามารถติดตั้ง เซนเซอร์ ได้ใกล้กับ แพ้ด
  • สามารถตรวจสอบการมีหรือไม่มีรูเข็มในผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถยืนยันที่นั่งได้ขึ้นอยู่กับ อัตราการไหล

ขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด ของซีรีย์ PFM5

ดรออิ้งบอกขนาด ของซีรีย์ PFM5

* เมื่อวางท่อ เซนเซอร์วัดอัตราการไหล ให้ใช้ประแจที่ส่วน ตัวเครื่อง ระบุ แรงบิดขันแน่น ข้อต่อฟิตติ้ง: 1.0 ถึง 1.5 N⋅m

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เหล็กยึด ด้านหนึ่งที่แนบมา

ดรออิ้งบอกขนาด ของ เหล็กยึด ด้านหนึ่งที่แนบมา

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ฉากยึด ทั้งสองข้างที่แนบมา

ดรออิ้งบอกขนาด ของ ฉากยึด ทั้งสองข้างที่แนบมา

* การ ดรออิ้งบอกขนาด สำหรับPFMV5□□-1 แต่ใช้มิติข้อมูลเดียวกันสำหรับPFMV5□□F-1

สเปค

รุ่นPFMV505PFMV510PFMV530PFMV505FPFMV510FPFMV530F
ของไหลอากาศแห้ง N2
(ระดับคุณภาพอากาศคือ JIS B 8392-1 1.1.2 ถึง 1.6.2:2003, ISO8573-1 1.1.2 ถึง 1.6.2)
จัดอันดับช่วง อัตราการไหล (ช่วงการไหล)*1)0 ถึง 0.5 ลิตร/นาที0 ถึง 1 ลิตร/นาที0 ถึง 3 ลิตร/นาที-0.5 ถึง 0.5 ลิตร/นาที *2)-1 ถึง 1 ลิตร/นาที *2)-3 ถึง 3 ลิตร/นาที *2)
ความแม่นยำ±5% F.S. *3)
ความสามารถในการทวนซ้ำ±2% F.S. *3)
ลักษณะ ความดัน (0 kPa อ้างอิง *4))±2%F.S. (0 ถึง 300 kPa)
±5%F.S. (-70 ถึง 0 kPa)
ลักษณะอุณหภูมิ (อ้างอิง: 25 องศาเซลเซียส)±2%F.S. (15 ถึง 35 องศาเซลเซียส)
±5%F.S. (0 ถึง 50°C)
ช่วง ความดัน กำหนด *5)-70 kPa ถึง 300 kPa
ช่วง ความดัน ใช้งาน *6)-100 kPa ถึง 400 kPa
ทนต่อ ความดัน500 kPa
เอาต์พุต อนาล็อก (เอาต์พุต ที่ไม่ใช่เชิงเส้น)แรงดันเอาต์พุต: 1 ถึง 5 V,อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร เอาต์พุต: ประมาณ. 1 กิโลโอห์ม
เวลาตอบสนอง5 ms หรือน้อยกว่า (ตอบสนอง 90%)
แรงดันไฟเลี้ยง12 ถึง 24 V DC ± 10% (มีการป้องกัน ขั้วกระแสไฟฟ้า)
การใช้กระแสไฟฟ้า16 mA หรือน้อยกว่า
สิ่งแวดล้อมตู้ป้องกันIP40
อุณหภูมิ ของไหล ทำงาน0 ถึง 50°C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 50°C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา-10 ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็งหรือควบแน่น)
ช่วงความชื้นที่ใช้งาน35 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น)
ช่วงความชื้นการเก็บรักษา35 ถึง 85%RH (ไม่มีการควบแน่น)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC สำหรับ 1 ขั้นต่ำระหว่างเทอร์มินัลและตัว ตัวเสื้อ
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า50 MΩ หรือมากกว่า (500 V DC วัดโดย เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) ระหว่างขั้วและตัว ตัวเสื้อ
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.8 (แรงบิดขันแน่น ในการขัน: 1 ถึง 1.5 N⋅m)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำPPS, si,au,SUS316,C3604 (ชุบผิวนิกเกิล ไฟฟ้า)
มาตรฐานCE UL, CSA
สายนำไฟฟ้าสายอ่อน ไวนิล 3 คอร์/แกน ⌀2.6 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2.6 มม.), 0.15 มม.², 2 ม
น้ำหนัก10 g (ไม่รวม สายนำไฟฟ้า)

*1) อัตราการไหลที่อธิบายไว้ใน สเปค เป็นค่าที่สภาวะ มาตรฐาน
*2) เอาต์พุต อนาล็อก แสดง 3 V เมื่อ อัตราการไหล เป็น 0 เปลี่ยนเป็น 5 V เมื่อทิศทางการไหลจาก IN เป็น OUT และเปลี่ยนเป็น 1 V เมื่อทิศทางจาก OUT เป็น IN
*3)% FS ใน โต๊ะวางชิ้นงาน อ้างอิงจาก สเกลวัด เต็มของ อนาล็อก 4 V (1-5 V)
*4) 0 kPa หมายถึง ภายนอกอาคาร
*5) แสดงช่วง ความดัน ที่ตรงตาม สเปค ผลิตภัณฑ์
*6) แสดงช่วง ความดัน ใช้งานได้
*7) โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เพื่อขอ อุปกรณ์สายไฟ
*8) แม้ในการพยายามปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์อาจมีรอยขีดข่วนเล็ก ๆ รอยเปื้อนหรือการเปลี่ยนแปลงในสีและความสว่างของจอแสดงผล ฯลฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกัน

วงจรภายในและ การเชื่อมต่อสายไฟ

-1 แผนภาพโครงสร้าง ของ เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก

-1 แผนภาพโครงสร้าง ของ เอาต์พุต แรงดัน อนาล็อก

ตัวนำไฟฟ้าพื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียวAWG26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.0.58 mm
ฉนวนไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.0.88 mm
สีน้ำตาล/น้ำเงิน/ดำ
ปลอกหุ้มสายวัสดุพีวีซี ทน น้ำมัน และความร้อน
การตกแต่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.2.6

ตัวอย่างวงจร ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แนะนำ

ตัวอย่างวงจรสำหรับ อากาศอัด

ตัวอย่างวงจรสำหรับ อากาศอัด

ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง แนะนำ

ข้อต่อสวมเร็ว สวม เร็ว / KQ2 ซีรีส์

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อมมขนาด พอร์ตเชื่อมต่อรุ่น
คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก4M5 × 0.8KQ2H04-M5A
ข้อต่องอ เกลียวนอกKQ2L04-M5A

อุปกรณ์ฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก / M series

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อมมขนาด พอร์ตเชื่อมต่อรุ่น
ข้อต่อท่อไนลอน4M5 × 0.8M-5AN-4
6M-5AN-6

แผนภาพโครงสร้าง ของส่วนเปียก

แผนภาพโครงสร้าง ของซีรีย์ PFMV5

แผนภาพโครงสร้าง ของซีรีย์ PFMV5

จำนวนชื่อวัสดุ
1ข้อต่อฟิตติ้งของท่อประปาC3604 (ชุบนิเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า )
2สกรู ยึด ตาข่าย
3ตาข่ายSUS316
4ตัวเครื่องPPS
5แผ่นวงจรGE4F
6ชิป IC เซนเซอร์ซิ อู๋

การสูญเสียแรง ความดัน

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV505 (F) - 1

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV505 (F) - 1

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV510 (F) - 1

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV510 (F) - 1

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV530 (F) - 1

การ สูญเสียแรง ความดัน ของ PFMV530 (F) - 1

  • * อ้างถึงแค็ตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
PFMV530F-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โครงสร้างในการป้องกัน เหล็กยึด ขดลวด สายนำไฟฟ้า ช่วง ความดัน กำหนด คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
คู่มือการใช้งาน ความแม่นยำ
(%F.S.)
จำนวนสถานี ประเภท ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ

฿ 4,240.65

SMC PEUMATIC RELATED IEM 1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลอากาศ / ก๊าซไนโตรเจน[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึดสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-3.0 ถึง 3.0พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)±5% F.S.---

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PFMV530F-1 ในชุด เซนเซอร์วัดอัตราการไหล PFMV5 ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PFMV505-1-NA
PFMV505F-1
PFMV505F-1-A
PFMV530F-1-A
PFMV530F-1-N
PFMV530F-1-NA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ประเภท ของไหล เซนเซอร์ โครงสร้างจอภาพ วิธีการ เอาต์พุต สเปค เอาต์พุต อนาล็อก ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก จำนวนจุด เอาต์พุต เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้า อนาล็อก
(V)
ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โครงสร้างในการป้องกัน เหล็กยึด ขดลวด สายนำไฟฟ้า ช่วง ความดัน กำหนด คะแนนช่วงการไหล
(ลิตร / นาที)
คู่มือการใช้งาน ความแม่นยำ
(%F.S.)
จำนวนสถานี ประเภท ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ

฿ 4,436.15

1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40พร้อม เหล็กยึด แบบ Lสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa0.0 ถึง 0.5ไม่มีคู่มือการใช้งาน±5% F.S.---

฿ 4,240.65

1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึดสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-0.5 ถึง 0.5พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)±5% F.S.---

฿ 4,436.15

1 ชิ้น 3 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40พร้อม เหล็กยึด แบบ Lสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-0.5 ถึง 0.5พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)±5% F.S.---

฿ 4,436.15

1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40พร้อม เหล็กยึด แบบ Lสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-3.0 ถึง 3.0พร้อมคู่มือการใช้งาน (ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ)±5% F.S.---

฿ 4,240.65

1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5V--IP40ทรงตัว L ไม่มี เหล็กยึดสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-3.0 ถึง 3.0ไม่มีคู่มือการใช้งาน±5% F.S.---

฿ 4,436.15

1 ชิ้น 55 วัน เซนเซอร์วัดอัตราการไหลก๊าซไนโตรเจน / อากาศ[ประเภท แบบรวม] รูปทรง แบบรวมอนาล็อกแรงดันไฟฟ้า[คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว] คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว1[DC1-5V] 1-5VDC[12 ถึง 24] 12 to 24 ±10%IP40พร้อม เหล็กยึด แบบ Lสายอ่อน ไวนิล 3 แกนø2.6 0.15 มม. 2 ม. 2 ม-70 kPa ถึง 300 kPa-3.0 ถึง 3.0ไม่มีคู่มือการใช้งาน±5% F.S.---