(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันการตั้งค่าการแสดงผล
[คุณสมบัติ]
·ไดรเวอร์ มอเตอร์ ประเภทอินพุตพัลส์
·ความจุของ มอเตอร์ รองรับ:100 วัตต์ 200 วัตต์ 400 วัตต์
· ตัวแปลงการเคลื่อนที่ที่รองรับการใช้งาน: ประเภทเพิ่มค่า และประเภทแบบสัมบูรณ์
· การปรับเซอร์โวโดยการจูนอัตโนมัติ
ชนิดที่ แบบเพิ่มค่า ของชุด LECSA ลักษณะภายนอก
ประเภทของอินพุตพัลส์ / ประเภท การวางตำแหน่ง
ชุด LECSB ชนิดที่ แบบสัมบูรณ์ ลักษณะภายนอก
ประเภทอินพุตพัลส์
แบบสัมบูรณ์ LECSC ลักษณะภายนอก
ชนิดอินพุตอินพุตโดยตรง CC-Link
แบบสัมบูรณ์ LECSS ลักษณะภายนอก
ประเภท SSCNETIII
(หน่วย: มิลลิเมตร)
LECSA □การ ดรออิ้งบอกขนาด (ภาพซ้าย: สำหรับ LECSA □ -S1, S3 / ภาพกลาง: สำหรับ LECSA □ -S4)
LECSB ดรออิ้งบอกขนาด (ภาพขวา: 135 [สำหรับ LECSB □ -S5, S7], 170 [สำหรับ LECSB □ -S8])
* รวมแบตเตอรี่
LECSC ดรออิ้งบอกขนาด (ภาพขวา: 135 [สำหรับ LECSC □ -S5, S7], 170 [สำหรับ LECSC □ -S8])
* รวมแบตเตอรี่
LECSS ดรออิ้งบอกขนาด (ภาพขวา: 135 [สำหรับ LECSS □ -S5, S7], 170 [สำหรับ LECSS □ -S8])
* รวมแบตเตอรี่
รุ่น | LECSA1-S1 | LECSA1-S3 | LECSA2-S1 | LECSA2-S3 | LECSA2-S4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
รองรับการใช้งาน จุ มอเตอร์ รองรับ [W] | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 17 บิตแบบ แบบเพิ่มค่า ( ความละเอียด: 131,072 พัลส์ / การหมุน) | |||||
พาวเวอร์ซัพพลาย หลัก | แรงดันไฟฟ้า [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | เฟสเดียว 170-253 AC | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 2.4 | 4.5 | |
อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม [V] | 24 V DC | ||||
พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | 21.6 ถึง 26.4 DC | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 0.5 | |||||
อินพุตแบบขนาน | 6 อินพุต | |||||
เอาต์พุต แบบขนาน | 4 คะแนน | |||||
เครื่องวัดความถี่ พัลซ์อินพุตสูงสุด [PPS] | 1 M (สำหรับตัวรับส่วน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 200 k (สำหรับตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) * 2 | |||||
ฟังก์ชั่น | การตั้งค่าช่วง ตำแหน่ง [ชีพจร] | 0 ถึง± 65,535 (หน่วยชีพจรคำสั่ง) | ||||
เกิดข้อผิดพลาดมากเกินไป | ±3 การหมุน | |||||
แรงบิด จำกัด | การตั้งค่าพารามิเตอร์ | |||||
ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร USB | |||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 0 ถึง 55 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C] | −20 ถึง 65 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ] | ระหว่าง เคส กับ SG: 10 (500 V DC) | |||||
น้ำหนัก [g] | 600 | 700 |
รุ่น | LECSB1-S5 | LECSB1-S7 | LECSB2-S5 | LECSB2-S7 | LECSB2-S8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
รองรับการใช้งาน จุ มอเตอร์ รองรับ [W] | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 18 บิตแบบ แบบสัมบูรณ์ ( ความละเอียด: 262,144 พัลส์ / การหมุน) | |||||
พาวเวอร์ซัพพลาย หลัก | แรงดันไฟฟ้า [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | สามเฟส 200 ถึง 230 AC (50/60 hz), เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | สามเฟส 170 ถึง 253 AC, เฟสเดียว 170 ถึง 253 AC | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 3.0 | 5.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | |
อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | เฟสเดียว 170-253 AC | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 0.4 | 0.2 | ||||
อินพุตแบบขนาน | 10 คะแนน | |||||
เอาต์พุต แบบขนาน | 6 อินพุต | |||||
เครื่องวัดความถี่ พัลซ์อินพุตสูงสุด [PPS] | 1 M (สำหรับตัวรับส่วน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ ) 200 k (สำหรับตัว เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์) * 2 | |||||
ฟังก์ชั่น | การตั้งค่าช่วง ตำแหน่ง [ชีพจร] | 0 ถึง± 10,000 (หน่วยชีพจรคำสั่ง) | ||||
เกิดข้อผิดพลาดมากเกินไป | ±3 การหมุน | |||||
แรงบิด จำกัด | การตั้งค่าพารามิเตอร์หรือการตั้งค่าอินพุต อนาล็อก ภายนอก (0 ถึง 10 V DC) | |||||
ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร USB, ระบบสื่อสาร RS422 * 1 | |||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 0 ถึง 55 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C] | −20 ถึง 65 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ] | ระหว่าง เคส กับ SG: 10 (500 V DC) | |||||
น้ำหนัก [g] | 800 | 1,000 |
วัตถุ | LECSC1-S5 | LECSC1-S7 | LECSC2-S5 | LECSC2-S7 | LECSC2-S8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รองรับการใช้งาน จุ มอเตอร์ รองรับ [W] | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | ||
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 18 บิตแบบ แบบสัมบูรณ์ ( ความละเอียด: 262,144 พัลส์ / การหมุน) | ||||||
พาวเวอร์ซัพพลาย หลัก | แรงดันไฟฟ้า [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | สามเฟส 200 ถึง 230 AC (50/60 hz), เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | ||||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | สามเฟส 170 ถึง 253 AC, เฟสเดียว 170 ถึง 253 AC | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 3.0 | 5.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | ||
อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | ||||
พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | เฟสเดียว 170-253 AC | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 0.4 | 0.2 | |||||
สเปค ระบบสื่อสาร | โปรโตคอล fieldbus ที่ใช้งานได้ (เวอร์ชั่น) | ระบบสื่อสาร CC-Link (เวอร์ชั่น 1.10) | |||||
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | CC-Link เวอร์ชัน 1.10 สายเคเบิลที่รองรับ (สายเคเบิล 3 คู่บิดเกลียวแบบหุ้มฉนวน) * 1 | ||||||
หมายเลขสถานีระยะไกล | 1 ถึง 64 | ||||||
ความยาว สายไฟ | ความเร็วในการสื่อสาร [bps] | 16 k | 625 k | 2.5 M | 5 M | 10 M | |
ความยาว สายไฟ โดยรวมสูงสุด [m] | 1,200 | 900 | 400 | 160 | 100 | ||
ความยาว สายไฟ ระหว่างสถานี [m] | 0.2 หรือมากกว่า | ||||||
พื้นที่อาชีพ (อินพุต / เอาท์พุต) | ครอบครอง 1 สถานี (I / O ระยะไกล: 32 คะแนน / 32 คะแนน) / (รีจิสเตอร์ระยะไกล: 4 คำ / 4 คำ) ครอบครอง 2 สถานี (I / O ระยะไกล: 64 คะแนน / 64 คะแนน) / (รีจิสเตอร์ระยะไกล: 8 คำ / 8 คำ) | ||||||
จำนวน บล็อคขับเคลื่อน เชื่อมต่อได้ | มากถึง 42 (เมื่อ 1 สถานีถูกครอบครองโดย 1 ชุดขับมอเตอร์) หรือสูงสุด 32 (เมื่อ 2 สถานีถูกครอบครองโดย 1 ชุดขับมอเตอร์) ด้วยสถานีอุปกรณ์ระยะไกลเท่านั้น | ||||||
วิธีการคำสั่ง | รีโมตอินพุตอินพุต | สามารถใช้ได้กับ ระบบสื่อสาร cc-link (ครอบครอง 2 สถานี) | |||||
ใส่หมายเลข โต๊ะวางชิ้นงาน อยต์ | ระบบสื่อสาร CC-Link, RS-422 ระบบสื่อสาร ระบบสื่อสาร CC-Link (ครอบครอง 1 สถานี): 31 คะแนน, ระบบสื่อสาร cc-link (ครอบครอง 2 สถานี): 255 คะแนน ระบบสื่อสาร RS-422: 255 คะแนน | ||||||
อินพุตการ การวางตำแหน่ง ดัชนี | สามารถใช้ได้กับ ระบบสื่อสาร cc-link ระบบสื่อสาร CC-Link (ครอบครอง 1 สถานี): 31 คะแนน, ระบบสื่อสาร cc-link (ครอบครอง 2 สถานี): 255 คะแนน | ||||||
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร USB, RS-422 ระบบสื่อสาร * 2 | ||||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 0 ถึง 55 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C] | -20 ถึง 65 (ไม่มีการแช่แข็ง) | ||||||
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ] | ระหว่าง เคส กับ SG: 10 (500 V DC) | ||||||
น้ำหนัก [g] | 800 | 1,000 |
วัตถุ | LECSS1-S5 | LECSS1-S7 | LECSS2-S5 | LECSS2-S7 | LECSS2-S8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
รองรับการใช้งาน จุ มอเตอร์ รองรับ [W] | 100 | 200 | 100 | 200 | 400 | |
เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รองรับการใช้งาน | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส 18 บิตแบบ แบบสัมบูรณ์ ( ความละเอียด: 262,144 พัลส์ / การหมุน) | |||||
พาวเวอร์ซัพพลาย หลัก | แรงดันไฟฟ้า [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | สามเฟส 200 ถึง 230 AC (50/60 hz), เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | |||
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | สามเฟส 170 ถึง 253 AC, เฟสเดียว 170 ถึง 253 AC | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 3.0 | 5.0 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | |
อุปกรณ์ควบคุม พาวเวอร์ซัพพลาย | แรงดันไฟเลี้ยง อุปกรณ์ควบคุม [V] | เฟสเดียว 100 ถึง 120 AC (50/60 hz) | เฟสเดียว 200 ถึง 230 AC (50/60 hz) | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์ควบคุม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต [V] | เฟสเดียว 85 ถึง 132 AC | เฟสเดียว 170-253 AC | ||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า [A] | 0.4 | 0.2 | ||||
โปรโตคอล fieldbus ที่ใช้งานได้ | SSCNET III ( ระบบสื่อสาร ด้วยแสงความเร็วสูง) | |||||
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร USB | |||||
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C] | 0 ถึง 55 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ [° C] | -20 ถึง 65 (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ช่วงการเก็บรักษาความชื้น [% RH] | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า [MΩ] | ระหว่าง เคส กับ SG: 10 (500 V DC) | |||||
น้ำหนัก [g] | 800 | 1,000 |
LECSA □ - example ตัวอย่างการเดินสายไฟ
LECSB1- □, LECSC1- □, LECSS1- example ตัวอย่างการเดินสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
LECSA1-S1 |
LECSA1-S3 |
LECSA2-S1 |
LECSA2-S3 |
LECSA2-S4 |
LECSB2-S5 |
LECSS1-S5 |
LECSS1-S7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย | การตรวจจับ ตำแหน่ง | ประเภท มอเตอร์ | ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,228.00 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส 100 ถึง 120 V | แบบเพิ่มค่า | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S2) | ประเภทอินพุตพัลส์ / ประเภทการ การวางตำแหน่ง | ||
฿ 23,336.80 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส 100 ถึง 120 V | แบบเพิ่มค่า | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S3) | ประเภทอินพุตพัลส์ / ประเภทการ การวางตำแหน่ง | ||
฿ 22,228.00 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | แบบเพิ่มค่า | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S2) | ประเภทอินพุตพัลส์ / ประเภทการ การวางตำแหน่ง | ||
฿ 23,336.80 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | แบบเพิ่มค่า | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S3) | ประเภทอินพุตพัลส์ / ประเภทการ การวางตำแหน่ง | ||
฿ 24,279.20 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | แบบเพิ่มค่า | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S4) | ประเภทอินพุตพัลส์ / ประเภทการ การวางตำแหน่ง | ||
฿ 25,997.60 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส, 200 ถึง 230 V | แบบสัมบูรณ์ | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S6) | ประเภทอินพุตพัลส์ | ||
฿ 29,600.80 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส 100 ถึง 120 V | แบบสัมบูรณ์ | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S6) | ประเภท SSCNET III | ||
฿ 32,040.00 | ELECTRIC CONTROL BOARD | 1 ชิ้น | 55 วัน | AC 1 เฟส 100 ถึง 120 V | แบบสัมบูรณ์ | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (S7) | ประเภท SSCNET III |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง | ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง