1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวขับวาล์วแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดสไลเดอร์ บอลสกรูขับสายพาน LEFS Series (รหัสสินค้า)

SMC LEFS TYPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวขับวาล์วแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดสไลเดอร์ บอลสกรูขับสายพาน  LEFS Series
  • หัวขับวาล์วแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดสไลเดอร์ บอลสกรูขับสายพาน  LEFS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,979.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่มีข้อมูล CAD data สำหรับบางรหัสรุ่น

รายละเอียดสินค้า

หัวขับวาล์วไฟฟ้าสเปคไร้มอเตอร์
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบมอเตอร์ที่ยอมให้ติดตั้งกับเซอร์โวมอเตอร์หลากหลายประเภท
· รองรับการใช้งานกับมอเตอร์/ หัวขับรุ่นเดิม
· ประเภทสสไลเดอร์
· สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS
· ขนาด 25 - ระยะเคลื่อนที่: 50 ถึง 800 มม.
· ขนาด 32 - ระยะเคลื่อนที่: 50 ถึง 1,000 มม.
· ขนาด 40 - ระยะเคลื่อนที่: 150 ถึง 1,200 มม.

แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าชนิดสไลเดอร์บอลสกรูไดรฟ์ข้อมูลจำเพาะรุ่น LEFS

แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ไดรฟ์ บอลสกรู ลักษณะภายนอก LEFS ซีรีย์

แอคชูเอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ส สไลเดอร์ ร์ไดรฟ์ บอลสกรู ลักษณะภายนอก LEFS ซีรีย์

สเปค: โน้ต 2:

รุ่นLEFS25LEFS32LEFS40
สเปค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ [มม] หมายเหตุ 1:50 ถึง 80050 ถึง 1,000150 ถึง 1,200
โหลดไฟฟ้า งาน [กก.]ตามแนวนอน102020304045305060
แนวตั้ง48155102071530
กลับไปที่ความเร็วเดิม [mm / s]30 หรือน้อยกว่า
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
[มิลลิเมตร]
ประเภทพื้นฐาน±0.02
ประเภท งานละเอียด±0.01
บันทึก การเคลื่อนไหวที่หายไป 3:
[มิลลิเมตร]
ประเภทพื้นฐาน0.1 หรือน้อยกว่า
ประเภท งานละเอียด0.05 หรือน้อยกว่า
สเปค บอลสกรูขนาดเกลียว [mm]ø10มมø12 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.)ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.)
สายนำไฟฟ้า [mm]2012624168302010
ความยาว เพลา [mm]สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 150สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 185สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ + 235
การเร่งความเร็วสูงสุด / ความหน่วง [mm / s²]20,000 หมายเหตุ 4:
ทนต่อแรง กระแทก / การ ทนการสั่นสะเทือน [m / s²] หมายเหตุ 6:50/20
ประเภทการดำเนินการบอลสกรู (LEFS □), บอลสกรู + สายพาน (LEFS □ R LEFS □ L)
ประเภท ไกด์ลิเนียร์ไกด์
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน [° C]5 ถึง 40
ช่วงความชื้นในการทำงาน [% RH]90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
สเปค อื่น ๆ หมายเหตุ 5:น้ำหนักไดรฟ์ [กก.]0.20.30.55
ความเฉื่อยอื่น ๆ [kg / cm²]0.02 (LEFS25)
0.02 (LEFS25R LEFS25L)
0.08 (LEFS32)
0.06 (LEFS32R LEFS32L)
0.08 (LEFS40)
0.17 (LEFS40R LEFS40L)
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน0.05
ประสิทธิภาพเชิงกล0.8
ข้อมูล สเปค มอเตอร์ อ้างอิงประเภท มอเตอร์□40□60
ประเภท มอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ (100 V / 200 V)
กำลัง พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก [W]100200400
แรงบิด [nm]0.320.641.3
จัดอันดับการหมุน [รอบต่อนาที]3,000

หมายเหตุ 1: ลายเส้นที่ไม่ได้ มาตรฐาน นั้นผลิตขึ้นตามคำสั่งที่กำหนดเอง
โน้ต 2: ไม่อนุญาตให้มีการชนกันที่ปลายด้านใดด้านหนึ่งของระยะการเคลื่อนที่ของ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้วยความเร็วเกินกว่า "ย้อนกลับไปยังความเร็วเดิม "
นอกจากนี้เมื่อทำการ การวางตำแหน่ง อย่า คลองเลื่อย ภายในช่วง 2 มม. ของปลายทั้งสอง
หมายเหตุ 3: ค่าอ้างอิง สำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดในการดำเนินการซึ่งกันและกัน
หมายเหตุ 4: ความเร่ง / ความเร่งสูงสุดแตกต่างกันไปตามภาระงาน โปรดดูที่ " โหลดไฟฟ้า งาน − กราฟการเร่งความเร็ว / การ ความหน่วง " ในส่วนของ บอลสกรู ไดรฟ์ของแคตตาล็อก
หมายเหตุ 5: ค่าเป็นแนวทางเท่านั้น ใช้ค่าเหล่านี้เพื่อเลือกความจุ มอเตอร์ ฯลฯ
หมายเหตุ 6: คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นเมื่อแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบการตกทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)
ทนการสั่นสะเทือน: ไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในการทดสอบตั้งแต่ 45 ถึง 2,000 เฮิร์ตซ์ (กวาด 1 ครั้ง) ดำเนินการทั้งใน ตามแนวแกน และทิศทางตั้งฉากกับ ลีดสกรู (ทำการทดสอบกับแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ใน สถานะ เริ่มต้น)

  • * สเปค เหล่านี้เป็นค่า ความเผื่อ สำหรับชุดแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เอเตอร์พร้อมกับ มอเตอร์ มาตรฐาน/ มอเตอร์ อ้างอิง
  • * ใช้ภายใน สเปค เหล่านี้

ขนาด / ไดรฟ์ บอลสกรู

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

LEFS25 การ ดรออิ้งบอกขนาด

LEFS25 การ ดรออิ้งบอกขนาด

บันทึก: เมื่อติดตั้งแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ โดยใช้ระนาบอ้างอิง ตัวเครื่อง ยึดให้ คลองเลื่อย ความสูงของ พื้นผิว หรือ ขาพิน ตรงข้ามเป็น 3 มม. หรือมากกว่า (ความสูงที่แนะนำ: 5 มม)

 
ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NZ / NY / NX

ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NZ / NY / NX

ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NM1 / NM2

ประเภท มอเตอร์: การ ดรออิ้งบอกขนาด NM1 / NM2

โต๊ะวางชิ้นงาน ข้อมูล

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

สโตรค/ระยะเคลื่อนที่LABnDEF
50201.5561604--20
100251.51062104--35
150301.51562604--35
200351.52063106224035
250401.52563606224035
300451.53064108336035
350501.53564608336035
400551.54065108336035
450601.540656010448035
500651.550661010448035
550701.555666012560035
600751.560671012560035
650801.565676012560035
700851.570681014672035
750901.575686014672035
800951.580691016784035

โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดชิ้นส่วนยึด มอเตอร์

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภท มอเตอร์FAFBFCFDFEFFFGFH
NZ/NXM4 × 0.7846303.535.5--
NYM3 × 0.5845303.535.5--
NM13.4-3122 *2.5 *246.513.5
NM23.4-3122 *2.5 *33.16.522.6

* มิติ หลังจากแนบ แหวน สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ

หมายเหตุ

  • * โหลดไฟฟ้า จำกัด สเปค
  • * เลือกแอค หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ที่เหมาะสมตาม โหลดไฟฟ้า งานและช่วงเวลาที่อนุญาต หากใช้งานผลิตภัณฑ์เกินกว่าข้อกำหนดที่กำหนดภาระที่ไม่สมดุลที่ใช้กับคู่มือจะมากเกินไปและมีผลเสียเช่นการสร้างคู่มือการใช้งานลดความแม่นยำและลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • * ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ ในแอพพลิเคชั่นที่ใช้แรงภายนอกหรือแรงกระแทกที่มากเกินไป การทำเช่นนั้นอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ ทำงานผิดปกติ
  • * อ้างถึงแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
  • * ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น
รหัสสินค้า
LEFS32NZA-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด ความแม่นยำ ประเภท มอเตอร์ ตำแหน่ง ติดตั้ง มอเตอร์

฿ 23,336.80

SMC LEFS TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 15020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.0101660122±201,00032ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด Zตัวต่อสายเคเบิ้ล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สไลเดอร์ ไกด์ มี
การตรวจจับ ตำแหน่ง แบบเพิ่มค่า เบรค ไม่มี สายไฟ ไม่มี
ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่มี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LEFS32NZA-150 ในชุด หัวขับวาล์วแบบใช้ไฟฟ้า ชนิดสไลเดอร์ บอลสกรูขับสายพาน LEFS Series

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ซีรีส์ LE มีเซ็นเซอร์จุดเริ่มแบบฝังในตัวหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีเซ็นเซอร์จุดเริ่ม
เมื่อจำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์จุดเริ่มร่วมกับ LECS ให้ติดตั้งเซ็นเซอร์แยก
นอกจากนี้ การย้ายกลับมายังจุดเริ่ม (origin return) ใช้ร่วมกับ LECP/LECPA ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เซ็นเซอร์จุดเริ่ม เนื่องจากใช้วิธีการกดจุดเริ่ม
[วิธีการกดจุดเริ่ม: เทเบิลจะถูกดันต่อปลายระยะชักและใช้ตำแหน่งนั้นไว้อ้างอิงจุดเริ่ม]
คำถาม: ซีรีส์ LEF สามารถติดตั้งแนวราบบนเพดานได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถติดตั้งบนเพดานได้ด้วยการเลือกแบบเดียวกับแนวราบ
ทั้งนี้ โปรดทราบว่าช่วงจังหวะหวะที่นานขึ้นจะนำไปสู่การโก่งของสายคาดซีล

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LEFS25LNM1H-150
LEFS25LNM1H-300
LEFS25LNM2A-200
LEFS32NZA-200
LEFS32NZA-250
LEFS32NZA-300
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวนอน)
(กิโลกรัม)
ช่วง มวล สูงสุดที่เคลื่อนย้ายได้ (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
มวล บรรทุกสูงสุด (แนวตั้ง)
(กิโลกรัม)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน W1
(มิลลิเมตร)
ความยาว โต๊ะวางชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ การวางตำแหน่ง
(ไมโครเมตร)
ความเร็วสูงสุด
(มิลลิเมตร / วินาที)
ขนาด ความแม่นยำ ประเภท มอเตอร์ ตำแหน่ง ติดตั้ง มอเตอร์

฿ 24,334.00

1 ชิ้น 55 วัน 1505.1 ถึง 10.0102.1 ถึง 5.042050102±201,50025ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด M1ด้านซ้ายขนานกัน

฿ 25,332.80

1 ชิ้น 55 วัน 3005.1 ถึง 10.0102.1 ถึง 5.042050102±201,50025ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด M1ด้านซ้ายขนานกัน

฿ 21,840.00

1 ชิ้น 55 วัน 20010.1 ถึง 20.0205.1 ถึง 10.081250102±2090025ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด M2ด้านซ้ายขนานกัน

฿ 23,336.80

1 ชิ้น 55 วัน 20020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.0101660122±201,00032ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด Zตัวต่อสายเคเบิ้ล

฿ 24,390.40

1 ชิ้น 55 วัน 25020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.0101660122±201,00032ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด Zตัวต่อสายเคเบิ้ล

฿ 24,390.40

1 ชิ้น 55 วัน 30020.1 ถึง 50.0405.1 ถึง 10.0101660122±201,00032ประเภทพื้นฐานชนิดที่มีการยึดติด Zตัวต่อสายเคเบิ้ล